Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-HD viene fornito assemblato. Il prodotto è composto da:

  • Piastra di aspirazione espandibile e sostituibile con cavo di guarnizione, disponibile in diverse dimensioni.
  • Corpo base in alluminio, a scelta con bloccaggio meccanico

Pezzi di ricambio disponibili: Cordone di guarnizione, piastra di aspirazione
Accessori disponibili: Bloccaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-K2-HD 128x60x125 S-360-15

Numero articolo: 10.01.12.05321

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

FormaHeavy Duty
Dimensione (lxl)128x60
Altezza H125 (mm)
Disposizioneinseribile 360°/15°
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 60  mm
L1 170  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello