Schmalz

Note sull'ordine

I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.
I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

  • Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
  • Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
  • Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magnete per il rilevamento della posizione

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-S6-CUP 125x75x25 TV+ME

Numero articolo: 10.01.12.04638

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6

Dimensione (lxl)125x75
Altezza H25 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi + diaframma
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 75  mm
B1 129  mm
H 25  mm
H1 39,5  mm
H2 17  mm
L 125  mm
L1 135  mm
R1 33  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello