SPAN-PRA-M12-MPL
Numero articolo: 10.01.27.00009
Morsetto piatto
| Lunghezza L | 80 (mm) |
| Larghezza B | 45 (mm) |
| Altezza H | 16.7 (mm) |
| Design di utilizzo | piastra matrix |
| Tipo | M12 |
| Peso | 0.093 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 45 mm |
| H | 16,7 mm |
| L | 80 mm |
Documentazione
Documentazione