Consulenza personale attraverso tutti i canali.

Siamo a vostra disposizione. Anche senza fiera.

“I nostri punti di forza sono la vicinanza ai clienti e le nostre competenze in materia di consulenze, anche quando non è possibile un incontro di persona: i vostri consulenti di fiducia di Schmalz sono a vostra disposizione. Abbiamo messo a vostra completa disposizione un’ampia gamma di servizi di consulenza online.”

Thomas Wölpert, Responsabile commerciale per la Germania

Richiesta di appuntamento

Siamo a vostra completa disposizione anche online: i vostri consulenti di fiducia di Schmalz

Organizzare un incontro

Il coronavirus sta mettendo a dura prova la vita quotidiana in Germania. Anche se questo virus sta cambiando le nostre procedure di lavoro, non ha però alterato il rapporto personale e competente che abbiamo con i nostri clienti. Anche se al momento non è possibile organizzare una consulenza in loco, siamo a vostra completa disposizione attraverso tutti i canali di comunicazione digitali.


Canali di comunicazione digitali Siamo a vostra disposizione.

Naturalmente rimaniamo a vostra completa disposizione anche per eventuali incontri presso la vostra sede.

Cercate il referente locale responsabile per la vostra nazione


Schmalz Online-Shop: per informarsi e ordinare

Oltre 6.000 articoli della nostra gamma di componenti per il vuoto, sistemi di bloccaggio e attrezzatura per officina sono a vostra completa disposizione e possono essere ordinati direttamente presso il nostro Online-Shop.

Shop di tecnologia del vuoto

> Scaricare gratuitamente i dati CAD 2D e 3D

> Verifica prezzi e disponibilità in tempo reale

> Tracciare e ripetere gli ordini


Configuratori e aiuti alla scelta

Configuratore per pinza di presa leggera SLG

Pinza di presa leggera, realizzata in modo additivo, per la movimentazione automatizzata con robot leggeri e Cobot Bastano pochi clic per configurare la pinza di presa.

Configuratore per il sistema di presa VEE

Con il configuratore VEE potete configurare in modo intuitivo il sistema di presa VEE per un carico fino a 2 kg così che possa essere personalizzato in base alla vostra applicazione specifica.

Per poter aprire il configuratore, dovete registrarvi presso il nostro Online-Shop.

Aiuto alla scelta per le applicazioni con robot

Grazie al nostro aiuto alla scelta per le applicazioni con robot potete trovare velocemente e facilmente i kit pinza di presa ideali per i vostri Cobot e robot leggeri.

Altri aiuti alla scelta

Il nostro aiuto alla scelta permette di trovare il prodotto più adatto per il vostro campo di applicazione.


Schmalz Select – Programma Select per la tecnica del vuoto

Selected by Experts. Schmalz Select.

I nostri esperti hanno selezionato per voi componenti ideali per circa l’80% delle applicazioni standard. In questo modo, potere trarre vantaggio dai rapidi tempi di acquisto. Nel nostro Online-Shop potete selezionare e acquistare velocemente i prodotti di Schmalz Select.

Il nostro consiglio

Selezione semplice.

Schmalz Select soddisfa circa l’80% di tutte le applicazioni standard.

Vi garantiamo che

La spedizione sarà rapida.

I componenti della gamma Schmalz Select sono nel nostro magazzino centrale in Germania e sono pronti per la spedizione.

La vostra sicurezza

Disponibilità in tutto il mondo.

I prodotti Schmalz Select sono disponibili in tutto il mondo – e nel lungo periodo.

Tutti gli strumenti e i servizi su WWW.SCHMALZ.COM

Scoprite i servizi online