Alloggiamento a parete WA

  • Impiego per l'essiccazione di parti di mobili laccati, porte, assicelle e profili
  • Possibilità di immagazzinaggio di pezzi piatti, ad es. collettori solari ...

I nostri punti di forza...

  • Barre dei ripiani rivestite con tubo flessibile in plastica resistente ai solventi
  • Angolare di bloccaggio per il montaggio a parete fisso

I vostri vantaggi...

  • Semplice pulizia, deposizione dei pezzi delicata
  • Le griglie non utilizzate possono essere "richiuse" in modo salvaspazio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Alloggiamento a parete WA

WA-675/12-STE
15.02.04.00008
Alloggiamento a parete, salvaspazio grazie a rotazione e innesto
Prof. piani B1 (max): 675 mm
Numero piani: 12
Salpare larghezza: 96 mm
Carico massimo: 120 kg
Funz. aggiuntiva: Inseribile barras
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 18 kg
WA-675/12
15.02.04.00013
Alloggiamento a parete, salvaspazio grazie a rotazione e innesto
Prof. piani B1 (max): 675 mm
Numero piani: 12
Salpare larghezza: 96 mm
Carico massimo: 120 kg
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 18 kg