Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS

  • Bloccaggio di pezzi lisci, ad es. in legno, vetro, metallo o plastica
  • Lavorazione meccanica e montaggio senza bloccaggio del pezzo

I nostri punti di forza...

  • Produzione del vuoto con modulo di risparmio energetico
  • Altezza di lavoro regolabile
  • Ventose orientabili di 90° e girevoli in tutte le posizioni
  • Sostituzione rapida della ventosa senza utensili
  • Tensione e sgancio del pezzo premendo un pedale

I vostri vantaggi...

  • Consumo ridotto di aria compressa o elettricità
  • Posizione di lavoro ergonomica
  • Semplice regolazione della posizione di lavoro ottimale
  • Veloce adattamento delle ventose ai diversi pezzi
  • Entrambe le mani restano libere
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS

 

PVS-1-SPL-250 SEG-4
13.01.01.10100
Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 1
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Diametro Ds: 250 mm
Carico massimo: 90 kg
con: Eiettore base SEG
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1100 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 750 mm
PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4
13.01.01.10117
Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 2
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Lunghezza ventosa Ls: 300 mm
Larghezza ventosa Bs: 100 mm
Carico massimo: 90 kg
con: Unità a vuoto SEG
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1100 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
13.01.01.10118
Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 4
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Lunghezza ventosa Ls: 300 mm
Larghezza ventosa Bs: 100 mm
Carico massimo: 100 kg
con: Eiettore base SEG
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1100 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
13.01.01.10230
Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS per il bloccaggio di pezzi
Numero ventose: 1
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPL
Diametro Ds: 250 mm
Carico massimo: 90 kg
con: Unità a vuoto EVE - Regolado
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Altezza di lavoro H1 (max): 1100 mm
Altezza di lavoro H1 (min): 750 mm