Carrello di trasporto pannelli PTS 250

  • Trasporto semplice di pannelli in legno e plastica
  • Deposizione dei pezzi su una sega orizzontale o verticale

I nostri punti di forza...

  • Superficie di appoggio a regolazione continua
  • Struttura robusta
  • Unità di rotazione meccanica incorporata
  • Utilizzo di 4 rotelle manovrabili, 2 delle quali frenabili

I vostri vantaggi...

  • Semplice regolazione a diverse altezze del tavolo
  • Adatto per carichi pesanti (fino a 250 kg, formato fino a 5200 x 2100 mm)
  • Semplice rotazione manuale dei pezzi a 90° manipolazione ergonomica e veloce da parte di un solo operatore
  • Semplice trasporto dei pezzi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Carrello di trasporto pannelli PTS 250

PTS-250-2000x950
15.06.03.00001
Carrello di trasporto pannelli con unità rotaz. mecc. e regol. altezza
Lunghezza L: 2000 mm
Larghezza B: 950 mm
Carico massimo: 250 kg
Colore: RAL 7035 grigio luce
Tipo di ruoto: Routa di Poliamide
Mis. set ruota D: 100 mm
Numero routa frenate: 2