Accessori HWZ 1200

Individual items within the product family Accessori HWZ 1200

RB-680/24/12-HWZ
RB-680/24/12-HWZ
15.02.03.00016
Grigila mobile per carrello per panelli
Prof. piani B1 (max): 680 mm
Numero piani (max): 24
Numero piani (min): 12
Salpare larghezza: 96 mm
per: Carrello per panelli HWZ
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 16 kg
RB-675/12-STE-HWV
RB-675/12-STE-HWV
15.02.01.00082
Grigila mobile per carrello per panelli
Prof. piani B1 (max): 675 mm
Numero piani: 12
Salpare larghezza: 96 mm
Add.: Inseribile barras
per: Carrello per panelli HWV
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 13 kg
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
15.02.03.00022
Tubo
Diametro esterno: 26.9 mm
Spess. parete: 3.25 mm
Lunghezza: 1800 mm
per: Carrello per panelli HW