• Impiego per l'essiccazione di parti di mobili laccati, porte, assicelle e profili
  • Possibilità di immagazzinaggio di pezzi piatti, ad es. collettori solari ...
  • Robusta struttura in tubi d'acciaio, verniciata a polvere in grigio chiaro RAL 7035
  • A seconda delle dimensioni del pezzo, con griglia supplementare, con barre dei ripiani inseribili e ripiani estraibili
  • A scelta con 12 o 16 ripiani
  • Versione con 2 o 4 griglie
  • 4 rotelle in plastica manovrabili, 2 delle quali frenanti
  • Deposito e trasporto delicato di pezzi
  • 12 o 16 ripiani, a scelta
  • Distanza tra i ripiani 96 mm o 69 mm

Filtra per