Tavolo di capovolgimento a vuoto VWT 180°

  • Capovolgimento di pezzi piatti e lisci, ad es. pannelli in legno e plastica
  • Lavorazione meccanica e lavori di montaggio bilaterali
  • Controlli di qualità su entrambi i lati e le superfici dei pezzi
  • Possibilità di lavorazione dei bordi dei pezzi

I nostri punti di forza...

  • Capovolgimento delle piastre ingombranti di 180°
  • Rotazione del pezzo senza modificare il bloccaggio
  • Utilizzo di una valvola elettromagnetica
  • Utilizzo di un dispositivo di avvertimento elettronico
  • Integrazione di tutti gli elementi di comando in console di comando

I vostri vantaggi...

  • Manipolazione rapida e non rischiosa da parte di una sola persona
  • Lavori di montaggio bilaterali e controlli di qualità
  • Max. sicurezza: nessuno sgancio del pezzo
  • Avvertenza in caso di perdita del vuoto
  • L'operatore deve restare al di fuori dell'area di rotazione
 

Individual items within the product family Tavolo di capovolgimento a vuoto VWT 180°

VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
13.02.01.10372
Tavolo di capovolgimento a vuoto per capovolgimento di pezzi a tenuta
Carico massimo: 150 kg
Angolo rotazione W: 180 °
Numero ventose: 4
Ventosa: Piastra di aspiraz. SPU
Diametro Ds: 210 mm
con: Pompa funzion. a secco EVE-TR
Capacità di aspirazione: 16 m³/h
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 500 kg