Accessori per VWT

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori per VWT

FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-S/L-VWT
13.02.01.10451
Interruttore di fondo elettrica
Contatti: 2 interruttore convers.
Corrente assorbita max.: 10 A
Tensione (max): 500V AC
Protezione: IP 65
Funzione: Vuoto ins./disinserita
per: Tavolo di capovolgimento a vuo
FUSS-SCHA-2U-10-500V-AC-SWK-VWT
13.02.01.10452
Interruttore di fondo elettrica
Contatti: 2 interruttore convers.
Corrente assorbita max.: 10 A
Tensione (max): 500V AC
Protezione: IP 65
Funzione: Rotatione
per: Tavolo di capovolgimento a vuo
DUE-SET-10xDYN-M12/25
20.14.08.00017
Set di ancorante pesante con cartuccia morbida e bussola
Quantitá: 10
Filettatura G: M12
per perforazione: 16 mm
Spessore di calcestruzzo (min): 200 mm
Tipo calcestruzzo: C20/25
Spessore di piastra (min): 15 mm
Spessore di piastra (max): 25 mm
Permesso: carico dinamico
Certificato: Si