• Capovolgimento di pezzi piatti e lisci, ad es. pannelli in legno e plastica
  • Lavorazione meccanica e lavori di montaggio bilaterali
  • Controlli di qualità su entrambi i lati e le superfici dei pezzi
  • Possibilità di lavorazione dei bordi dei pezzi
  • Robusta intelaiatura, laccata grigio chiaro RAL 7035 e blu oltremare RAL 5002
  • Banco principale con elemento di comando integrato
  • Produzione di vuoto elettrica
  • Dispositivo elettronico di allarme
  • Serbatoio per vuoto
  • Valvola antiritorno e manometro
  • Lavorazione di materiale per pannelli di grandi dimensioni sul lato superiore e inferiore, senza sbloccaggio del pezzo
  • Pezzi poco maneggevoli capovolgibili elettricamente di 180°; in modo continuo entro 10 secondi
  • Distacco del pezzo possibile solo in posizione finale
  • Tensione: 400V-AC, dimensioni massime del pezzo: Lunghezza: 3.000 mm Larghezza: 2.000 mm Altezza: 50 mm

Filtra per