Bilanciatori a funeNEO 30

  • Bilanciatore a fune a batteria di Binar Handling per il sollevamento intuitivo e preciso di carichi fino a 30 kg
  • Facile da usare nei comuni sistemi di rotaie grazie al giunto girevole, che si fissa al carrello o a un golfare
  • È possibile eseguire da 200 a 500 corse con una sola carica della batteria
  • Collegamento flessibile di dispositivi di movimentazione del carico, come le pinze di presa a forbice, per la movimentazione di un'ampia gamma di carichi rettangolari, come scatole, pietre da pavimentazione, ecc.

Schmalz cresce e acquisisce Binar Handling

Lo specialista del vuoto Schmalz acquisisce l’azienda svedese Binar Handling AB e le sie quattro filiali in Europa e Asia. In questo modo Schmalz consolida la sua posizione nella mercato della tecnica ergonomica della movimentazione.

Prodotti punti di forza
  • Soluzione di movimentazione mobile per facilitare il trasferimento dei pezzi in diverse postazioni di lavoro
  • Messa in funzione Plug & Play - l'unità è pronta per l'uso in pochi semplici passaggi
  • Il funzionamento con batterie ricaricabili elimina la necessità di collegamenti complessi e costosi per l'alimentazione dei supporti
  • Il concetto di funzionamento semplice, con un solo pulsante di accensione/spegnimento retroilluminato, evita gli errori di funzionamento
  • Una movimentazione sicura e precisa consente agli operatori di sollevare i carichi in modo ergonomico
Bilanciatori a funeNEO 30
  • Alloggiamento robusto e gommato (1) con batteria integrata a filo come pannello posteriore (2)
  • Indicatore LED del livello di carica (3) sul pacco batteria
  • Pulsante di accensione/spegnimento (4)
  • Semplice movimento verso l'alto e verso il basso dell'unità di comando (5), compreso il carico da parte dell'utente
  • Attacco a baionetta (6) sul lato inferiore dell'unità di controllo per un facile collegamento ai dispositivi di movimentazione del carico
  • Installazione facile e veloce
  • Alimentazione a batteria e uso mobile
  • Fino a 500 corse per ogni carica della batteria
  • Capacità di carico max.: 30 kg

Filtra per