Movimentazione ergonomica e sicura di carichi pesanti fino a numerose tonnellate
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Schmalz è davvero un tipo forte. Che si tratti di tavole di lamiera, pannelli di legno o plastica, lastre di vetro o finestre, il VacuMaster gestisce anche i compiti più difficili con un peso di diverse tonnellate. Dove servirebbero molte mani, il VacuMaster consente la movimentazione di pezzi agevole e delicata da parte di una sola persona.
DocumentazioneFunzione e selezione dei sollevatori a vuoto
Guarda i nostri sollevatori in processi reali
Richiesta prodotto:Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.
Applicazione
I vostri vantaggi
Dispositivi di sollevamento VacuMaster – Alleggerisce ciò che è pesante.
Struttura e funzione
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster ha una struttura modulare. Diversi moduli base, elementi di comando, traverse di carico e piastre di aspirazione consentono una configurazione individuale. La capacità di aspirazione necessaria viene generata dal generatore di vuoto e trasferita al pezzo attraverso le piastre di aspirazione. Ai fini della sicurezza, la traversa di carico in alluminio serve anche come serbatoio per vuoto. Per il movimento di sollevamento, è necessario un paranco che Schmalz mette a disposizione, come il sistema di gru idoneo.
(1) Paranco a catena e gru
(2) Modulo base incl. generatore di vuoto
(3) Elemento di comando
(4) Traversa di carico e elementi di raccordo
(5) Piastre di aspirazione
Panoramica dei prodotti
La soluzione adatta per ogni compito: i VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort con il loro sistema modulare coprono applicazioni standard fino a 750 kg. Inoltre Schmalz offre altri dispositivi di sollevamento adattati alle esigenze specifiche di determinati settori e applicazioni.