Torna

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Girevole di 90°

Illustrata nell'esempio di VacuMaster Comfort

(1) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(2) Maniglia di comando (L1) 425 mm a 1.185 mm

(3) Traverse trasversale (B) 400 mm a 1.500 mm

(4) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(5) Modulo base con generatore di vuoto, pompa per vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25m3/h

(6) Occhiello per paranco a catena, diametro 50 mm

Tipo
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
L x B (larghezza)
[mm]
Altezza totale H
Basic [mm]
Altezza totale H
Comfort [mm]
Maniglia
di comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione**
Ø [mm]
Peso
Basic [kg]
Peso
Comfort [kg]
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 75072072072523607476
 2.500 x 1.2501.600 x 75080080072542107981
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.025821094101
Basic / Comfort 2502.500 x 1.2501.600 x 75080080072543609193
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5008008001.0258210102104
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 7501.0301.0307854360135137
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5001.0301.0301.0858360151153

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.