Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Girevole di 90°

Illustrata nell'esempio di VacuMaster Comfort

(1) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(2) Maniglia di comando (L1) 425 mm a 1.185 mm

(3) Traverse trasversale (B) 400 mm a 1.500 mm

(4) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(5) Modulo base con generatore di vuoto, pompa per vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25m3/h

(6) Occhiello per paranco a catena, diametro 50 mm

 

Tipo
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
L x B (larghezza)
[mm]
Altezza totale H
Basic [mm]
Altezza totale H
Comfort [mm]
Maniglia
di comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
No.
Piastre di
aspirazione**
Ø [mm]
Peso
Basic [kg]
Peso
Comfort [kg]
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 720 720 725 2 360 74 76
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 210 79 81
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 94 101
Basic / Comfort 250 2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 360 91 93
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 102 104
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.030 1.030 785 4 360 135 137
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.030 1.030 1.085 8 360 151 153

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.