Torna

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Basic: Inversione di 180°

Illustrata nell'esempio di VacuMaster Comfort

(1) Fissaggio multi posizione per paranco a catena,
diametro 25 mm

(2) Modulo base

(3) Maniglia di comando (L1) 1.265 mm a 1.830 mm

(4) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(5) Traverse trasversale (B) 400 mm a 1.500 mm

(6) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(7) Generatore di vuoto, pompa per vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16m3/h

Tipo*
Carico max. [kg]
Formato
pezzo
Dimensioni
L (lunghezza) x B (larghezza) [mm]
Altezza totale H
[mm]
Maniglia di
comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
Peso
[kg]

BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 751.000 x 1.000800 x 750 1.1501.1501.26522507474
2.000 x 1.0001.600 x 7501.1501.1501.26522508282
2.500 x 1.2501.600 x 7501.2201.2201.26542109292
Basic / Comfort 1252.000 x 1.0001.600 x 7501.1601.1601.26523608787
2.500 x 1.250 1.600 x 7501.2301.2301.26542109292
Basic / Comfort 2502.000 x 1.0001.600 x 7501.7701.7701.8304360137139
2.500 x 1.2501.600 x 7501.7501.7501.8308210145147
4.000 x 1.5003.200 x 1.5001.7501.7501.8308210165167

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali. Dati tecnici per VacuMaster Basic/Comfort 500 su richiesta.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione.