Torna

Dati tecnici dispositivo di sollevamento VacuMaster Comfort: Movimentazione orizzontale

(1) Piastre di aspirazione, diametro 125 mm a 360 mm

(2) Maniglia di comando (L1) 345 mm a 1.060 mm

(3) Traverse trasversale (B) 400 mm bis 1.500 mm

(4) Traversa longitudinale (L) 800 mm a 6.400 mm

(5) Modulo base con generatore di Vuoto, pompa per Vuoto con potenza di aspirazione da 4, 8, 16, 25m3/h Saugleistung, Vakuum-Ejektor mit 53,5m3/h Saugleistung

(6) Occhiello per paranco a catena, diametro 52 mm

Tipo*
Carico max.
[kg]
Formato
pezzo
[mm]
Dimensioni
L (lunghezza) x B (larghezza)
[mm]
Altezza
totale
H [mm]
Maniglia di
comando L1
[mm]
Piastre di
aspirazione**
Peso [kg]
BasicComfortNo.Ø [mm]BasicComfort
Basic / Comfort 1251.000 x 1.000800 x 750 49044565512503842
  2.000 x 1.0001.600 x 75041044564522104250
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574541255264
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561256268
 4.000 x 2.0003.200 x 1.5005555901.04581258088
Basic / Comfort 2501.000 x 1.000800 x 75049044565513604045
2.000 x 1.000 1.600 x 75041044564522504452
2.500 x 1.2501.600 x 75049052574542105462
3.000 x 1.5002.400 x 1.15055559094561605967
 4.000 x 2.0003.200 x 1.500 5555901.04581258088
Basic / Comfort 5002.500 x 1.2501.600 x 75057060576042507184
3.000 x 1.5002.400 x 1.15063567096062108891
4.000 x 2.0003.200 x 1.5006356701.0608210106130
Basic / Comfort 7503.000 x 1.5002.400 x 1.150635670960625091105
4.000 x 2.000 3.200 x 1.5006356701.0608210115122

*I VacuMaster raffigurati sono configurazioni di esempio: Il VacuMaster Basic e Comfort possono essere adeguati a piacere ai formati dei pezzi flessibile individuali.
**Il numero specificato delle piastre di aspirazione è adatto per la movimentazione di pezzi intrinsecamente stabili. Per pezzi instabili, sottili va aumentato il numero di piastre di aspirazione