Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 1000

Manipolazione sicura ed ergonomica del vetro all'esterno fino a 1000 kg.

Richiesta prodotto

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto.

Richiedi Prodotto

Nota:

Portogallo, Regno Unito, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Montenegro, Slovenia, Macedonia, Croazia, Kosovo – indagini per questo tipo di dispositivi liftig, gestisce il nostro partner commerciale Uplifter.. www.uplifter.com.

Il VacuMaster Glass 1000 è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura dei pezzi di vetro in ambienti esterni. È sospeso a una gru da cantiere e consente di sollevare senza sforzo carichi fino a 1000 kg sia in direzione orizzontale che verticale. I pezzi in lavorazione possono essere ruotati di 90°, ruotati di 360° e fissati in passi di 45°. Una regolazione manuale sul cilindro di abbassamento consente di accelerare e rallentare il processo di rotazione. Grazie alla struttura modulare e ai semplici componenti innestabili, il dispositivo di sollevamento può essere adattato alle diverse dimensioni dei pezzi. La funzione "accensione/spegnimento a vuoto" può essere comandata da due pulsanti sull'apparecchio o, opzionalmente, da un radiocomando.

Il VacuMaster Glass 1000 funziona indipendentemente dall'alimentazione di rete. Un display a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria ricaricabile e sostituibile a 12V.

Sistema modulare

(1) Braccio di carico rimovibile con occhiello di sospensione regolabile

(2) Cilindro di abbassamento con funzione di bloccaggio per una rotazione sicura

(3) Occhio di sospensione per il montaggio senza braccio di carico

(4) Dispositivo manuale di rotazione e rotazione

(5) Due manometri per indicare il vuoto nel rispettivo circuito

(6) Indicazione di stato per il livello di carica della batteria

(7) Pulsante elettronico per l'accensione/spegnimento del vuoto (controllabile opzionalmente tramite radiocomando)

(8) Maniglia a tutto tondo per la guida del dispositivo di sollevamento

(9) Bracci di prolunga rimovibili

(10) Tutte le piastre di aspirazione sono facilmente rimovibili o rapidamente regolabili per diversi formati di pezzi

Dati tecnici

Il VacuMaster Glass 1000 è stato progettato per carichi fino a 1000 kg (in orizzontale e verticale). Il peso morto ottimizzato del dispositivo di sollevamento è compreso tra 130 kg e 140 kg. La capacità di carico dipende dal numero di piastre di aspirazione utilizzate (100 kg / piastra di aspirazione)

Alimentazione elettrica: batteria 12 V/4 A

Capacità della batteria: 7 Ah

Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C

4 piastre di aspirazione 6 piastre di aspirazione 8 piastre di aspirazione 10 piastre di aspirazione
Max. Capacità di carico 400 kg 600 kg 800 kg 1000 kg
Peso netto ca. 100 kg ca. 106 kg ca. 116 kg ca. 126 kg
Pezzo Dimensione minima 1,3 m x 1,1 m 1,3 m x 1,1 m 2,8 m x 1,4 m 2,5 m x 1,6 m
Volume per stoccaggio di sicurezza ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l ca. 2,1 l
Capacità di aspirazione della pompa per vuoto 34 l/min 34 l/min 34 l/min 34 l/min
Pressione massima 730 mbar Vuoto 730 mbar Vuoto 730 mbar Vuoto 730 mbar Vuoto
Temperatura di esercizio Da 0°C a 4°C Da 0°C a 4°C Da 0°C a 4°C Da 0°C a 4°C
Tensione 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Capacità della batteria 12 Ah 12 Ah 12 Ah 12 Ah
Consumo di energia primaria 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A 100 - 230 V = 0,23 - 0,15 A

Sollevatori a vuoto in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora video


Accessori per il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster 1000

Radiocomando a distanza FFS

Per il controllo opzionale della funzione "vuoto on/off" tramite il radiocomando.

Altri dispositivi di sollevamento

Siete alla ricerca di un altro dispositivo di sollevamento? Qui potete trovare altri dispositivi di sollevamento.