Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 350/300

Movimentazione sicura ed ergonomica del vetro in ambienti esterni fino a 350 kg
Richiesta prodotto

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Il VacuMaster Glass 350/300 è il dispositivo di sollevamento ideale per la movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti esterni. Viene agganciato a una gru da cantiere e consente il sollevamento agevole di carichi fino a 350 kg (in orizzontale) o 300 kg (in verticale). I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in diverse posizioni. Ciò consente di allineare perfettamente gli elementi in vetro e di inserirli nella facciata. Grazie alla struttura modulare il dispositivo di sollevamento può essere adattato in modo ottimale alle dimensioni del pezzo.

Il VacuMaster Glass 350/300 funziona indipendentemente dalla rete. Un'indicazione a LED fornisce informazioni sullo stato di carica della batteria a 12V ricaricabile e sostituibile. La pompa per vuoto regolata assicura la costante disponibilità al funzionamento fino a otto ore.

Sistema modulare

Accessori per il dispositivo di sollevamento VacuMaster Glass 350/300

Distanziatore ventosa

Per la movimentazione di finestre con telaio e traverse sporgenti fino a 65 mm o 90 mm