VacuMaster Multi per girare dei pannelli di legno di 90°

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi

Manipolazione di pezzi di peso e dimensioni considerevoli, ermetici o porosi

Applicazione

  • Pannelli di truciolato, MDF e OSB grezzi e laminati
  • Adatto anche per piastre in plastica, in fibre di gesso e in cartongesso
  • Rotazione dei pezzi di 90° (opzionale)

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto con maniglia di comando mobile per l'adattamento all'altezza di lavoro
  • Soffiante a canale laterale ad alta capacità di aspirazione permette in caso di caduta di corrente una perdita di vuoto graduale
  • Dispositivo di allarme acustico
  • Valvola di inversione per depositare velocemente il carico
  • Azionamento elettrico per girare continuamente e precisamente il pezzo di 90° (opzionale)
  • Grandi piastre di aspirazione regolabili lungo la traversa principale

I vostri vantaggi

  • Lavoro ergonomico in ogni altezza di lavoro
  • Elevata sicurezza durante la movimentazione di pezzi porosi
  • Struttura robusta per l'impiego in ambienti ruvidi
  • Rotazione precisa e continuativa (opzionale)
  • Portata di trasporto di pezzi molto porosi

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Principio di funzionamento VacuMaster Multi per l’aspirazione piastre grandi, porosi
Documentazione

Dati tecnici

TipoCarico max. orizzontale [kg]Carico max. verticale [kg]Formato pezzo min. [mm]Formato pezzo max. [mm]No. piastra di aspirazione Misura piastra di aspirazione [mm]
Multi 400400-1.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400400-1.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/150 90°4001501.100 x 7004.100 x 2.10011.000 x 675
Multi 400/300 90°4003001.400 x 1.1005.600 x 2.10021.000 x 675
Multi 400/300 90°4003002.200 x 1.0005.600 x 2.1008∅ 400
TipoTraversa longitudinale L [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
Multi 400-5201.05080
Multi 4002.0006001.050133
Multi 400/150 90°-5401.050101
Multi 400/300 90°2.0006201.050159
Multi 400/300 90°2.5006301.050189

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Multi

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).

Altri dispositivi di sollevamento

Siete alla ricerca di un altro dispositivo di sollevamento? Qui potete trovare altri dispositivi di sollevamento.