VacuMaster Window per rotare e la pallettizzazione delle finestre

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window 200/300

Manipolazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro

Applicazione

  • Per finestre con legno sporgente di ante e montanti fino a 45 mm
  • Rotare dei pezzi di 90° (diagonale massima del pezzo durante la rotazione 3.000 mm)

Struttura e funzione

  • Elemento di comando con valvola a cassetto manuale per l‘accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Piastre di aspirazione resistenti all'ozono e ai raggi UV
  • Unità di rotazione manuale fino a 90° verso sinistra o verso destra
  • Unità di rotazione elettrica per la rotazione motorizzata da un solo lato di 90° (opzionale, VacuMaster Window Comfort)
  • Comando ergonomico ed integrato di tutte le funzioni

I vostri vantaggi

  • Movimentazione sicura e senza impronte del vetro
  • Aumento della produttività grazie allo spostamento veloce
  • Rotazione agevole dei pezzi
  • Ridotto modulo base per un migliore controllo della traslazione

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Dati tecnici

VacuMaster Window Basic

TipoMeccanismo di rotazioneCarico max.* [kg]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Basic 200Manuale, sinistra/destra2002305
Window Basic 300Manuale, sinistra/destra3004305
TipoLunghezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza totale H [mm]Profondità complessiva L1 [mm]Peso specifico [kg]
Window Basic 200630 - 93030594039039
Window Basic 300620 - 9106401.10040055

VacuMaster Window Comfort

TipoMeccanismo di rotazioneCarico max.* [kg]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Comfort 200Manuale, sinistra/destra2002305
Window Comfort 200 ELElettrico, destra2002305
Window Comfort 300Manuale, sinistra/destra3004305
Window Comfort 300 ELElettrico, destra3004305
TipoLunghezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza totale H [mm]Profondità complessiva L1 [mm]Peso specifico [kg]
Window Comfort 200630 - 93030094055055
Window Comfort 200 EL630 - 93063094057071
Window Comfort 300620 - 9103001.10063059
Window Comfort 300 EL620 - 9106301.10065076

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).

Altri dispositivi di sollevamento

Siete alla ricerca di un altro dispositivo di sollevamento? Qui potete trovare altri dispositivi di sollevamento.