Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort 500
Movimentazione di finestre, lastre di vetro e componenti di vetro fino a max. 500 kg
Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Movimentazione di finestre, lastre di vetro e componenti di vetro fino a max. 500 kg
Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.
Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort 500 è disponibile in tre configurazioni di base.
Tipo | Movimentazione | Carico max. [kg] | Numero piastre di aspirazione | ∅ piastre di aspirazione [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Comfort 500 – Rigido | Verticale | 500 | 4 | 305 |
Window Comfort 500 – Rotazione | Rotazione a 360° | 500 | 4 | 305 |
Window Comfort 500 – Rotazione e oscillazione | Rotazione a 360°/ oscillazione a 90° |
500 | 4 | 305 |
Tipo | Lunghezza L [mm] | Larghezza B [mm] | Altezza di montaggio H [mm] | Profondità complessiva L1 [mm] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Comfort 500 – Rigido | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 135 |
Window Comfort 500 – Rotazione | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 165 |
Window Comfort 500 – Rotazione e Oscillazione | 850 - 1.735 | 765 - 1.505 | 1.640 | 1.250 | 185 |
I sollevatori a vuoto del programma di prodotti di Schmalz vengono completati dai sistemi gru.
I sistemi gru in alluminio a funzionamento dolce e le gru girevoli sono stati adeguati alle portate dei sollevatori a vuoto. Il sistema modulare consente un'integrazione semplice del sollevatore a vuoto incl. il sistema gru nel proprio ambiente di lavoro.
Schmalz introduce nel suo programma paranchi adatti per i dispositivi di sollevamento a vuoto. Anche i paranchi sono adeguati alle portate dei dispositivi di sollevamento.
Trasporto di telai per finestre e porte
Con la forza per telai è possibile trasportare telai per finestre e porte fino a 250 kg senza dover modificare la funzione del vuoto.
Movimentazione pezzi di grande formato
Grazie alla prolunga del corpo di base da 200 a 1400 mm è possibile movimentare anche finestre e lastre di vetro fino a 500 kg. Questo accessorio impedisce la collisione tra il carico e il dispositivo di sollevamento.
Movimentazione di pezzi con rientranze
L'accessorio per rientranza permette di aumentare di 50 - 100 mm la distanza tra ragno di presa e superficie del carico (con portata ridotta). Se necessario è possibile avvicinare le singole piastre di aspirazione al carico.
Siete alla ricerca di un altro dispositivo di sollevamento? Qui potete trovare altri dispositivi di sollevamento.