Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort 500

Movimentazione di finestre, lastre di vetro e componenti di vetro fino a max. 500 kg

Applicazione

  • Rotazione e oscillazione simultanee
  • Movimentazione di pezzi con una rientranza fino a 50 mm (con portata ridotta)
  • Movimentazione di finestre con avvolgibili o telaio per finestre profondi fino a 100 mm (con portata ridotta)

Struttura e funzione

  • Elemento di comando ergonomico con controllo integrato
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Dispositivo di avvertimento acustico e serbatoio per vuoto per la protezione dalla perdita del vuoto in caso di caduta di corrente
  • Piastre di aspirazione resistenti all'ozono e ai raggi UV
  • Unità di rotazione elettrica per la rotazione a 360° (opzionale)
  • Unità di oscillazione elettrica per oscillazione a 90° (opzionale)
  • Comando ergonomico ed integrato di tutte le funzioni

I vostri vantaggi

  • Movimentazione sicura e senza impronte di finestre e lastre di vetro pesanti
  • Rotazione e oscillazione semplice dei pezzi
  • Massima flessibilità per pezzi di varie dimensioni
  • Non è necessario alcun cambiamento tra i vari dispositivi

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Configurazioni base

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort 500 è disponibile in tre configurazioni di base.

Rigido

  • Solo movimentazione verticale
  • Per il caricamento e lo scaricamento di lastre di vetro e di finestre

Rotazione

  • Rotazione verticale dei pezzi
  • Per la lavorazione dei bordi delle lastre di vetro o l’inserimento delle lastre nei telai delle finestre

Rotazione e oscillazione

  • Rotazione e oscillazione simultanee dei pezzi
  • Per i processi di produzione con fasi di lavorazione orizzontali e verticali

Dati tecnici

TipoMovimentazioneCarico max. [kg]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Comfort 500 – RigidoVerticale5004305
Window Comfort 500 – RotazioneRotazione a 360°5004305
Window Comfort 500 – Rotazione e oscillazioneRotazione a 360°/
oscillazione a 90°
5004305
TipoLunghezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza di montaggio H [mm]Profondità complessiva L1 [mm]Peso [kg]
Window Comfort 500 – Rigido850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250135
Window Comfort 500 – Rotazione850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250165
Window Comfort 500 – Rotazione e Oscillazione850 - 1.735765 - 1.5051.6401.250185

Accessori per il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort

Forca per telai

Trasporto di telai per finestre e porte

Con la forza per telai è possibile trasportare telai per finestre e porte fino a 250 kg senza dover modificare la funzione del vuoto.

Prolunga del corpo di base

Movimentazione pezzi di grande formato

Grazie alla prolunga del corpo di base da 200 a 1400 mm è possibile movimentare anche finestre e lastre di vetro fino a 500 kg. Questo accessorio impedisce la collisione tra il carico e il dispositivo di sollevamento.

Rientranza

Movimentazione di pezzi con rientranze

L'accessorio per rientranza permette di aumentare di 50 - 100 mm la distanza tra ragno di presa e superficie del carico (con portata ridotta). Se necessario è possibile avvicinare le singole piastre di aspirazione al carico.

Altri dispositivi di sollevamento

Siete alla ricerca di un altro dispositivo di sollevamento? Qui potete trovare altri dispositivi di sollevamento.