Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Movimentazione ergonomica e sicura di carichi pesanti fino a numerose tonnellate

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Schmalz è davvero un tipo forte. Che si tratti di tavole di lamiera, pannelli di legno o plastica, lastre di vetro o finestre, il VacuMaster gestisce anche i compiti più difficili con un peso di diverse tonnellate. Dove servirebbero molte mani, il VacuMaster consente la movimentazione di pezzi agevole e delicata da parte di una sola persona.

Documentazione
Guida alla scelta:

Funzione e selezione dei sollevatori a vuoto

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi prodotto

Dispositivo di sollevamento

Applicazione

Manipolazione di pezzi grandi e piatti, sostanzialmente ermetici, come ad es.:

  • Carico e scarico di macchine per il taglio laser a CNC con tavole di lamiera
  • Carico e scarico di macchine per la lavorazione a CNC con pannelli di legno o plastica
  • Manipolazione e posizionamento di lastre di vetro e finestre durante la produzione, l'intelaiatura e il montaggio

I vostri vantaggi

  • Movimentazione razionale e senza danni di carichi pesanti
  • Metodo di lavoro ergonomico e a salvaguardia per la salute
  • Elevata sicurezza di lavoro e di processo grazie al serbatoio per vuoto e al dispositivo di allarme acustico
  • Lunga durata grazie al tipo di materiali utilizzati: acciaio, alluminio e plastica robusta
  • Costi di esercizio ridotti grazie al generatore di vuoto con funzione di regolazione dell’energia (variante Comfort)

Dispositivi di sollevamento VacuMaster – Alleggerisce ciò che è pesante.

Il dispositivo di sollevamento a vuoto è concepito come struttura modulare. Gli elementi come modulo base incl. produttore di vuoto, staffa di comando, traversa di carico e piastre di aspirazione si possono configurare.

Struttura e funzione

Il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster ha una struttura modulare. Diversi moduli base, elementi di comando, traverse di carico e piastre di aspirazione consentono una configurazione individuale. La capacità di aspirazione necessaria viene generata dal generatore di vuoto e trasferita al pezzo attraverso le piastre di aspirazione. Ai fini della sicurezza, la traversa di carico in alluminio serve anche come serbatoio per vuoto. Per il movimento di sollevamento, è necessario un paranco che Schmalz mette a disposizione, come il sistema di gru idoneo.

Panoramica dei prodotti

La soluzione adatta per ogni compito: i VacuMaster Basic e VacuMaster Comfort con il loro sistema modulare coprono applicazioni standard fino a 750 kg. Inoltre Schmalz offre altri dispositivi di sollevamento adattati alle esigenze specifiche di determinati settori e applicazioni.

Panoramica del prodotto Dispositivo di sollevamento standard orizzontale fino a 2.000 kg, dispositivo di sollevamento standard girevole di 90° fino a 1.000 kg, dispositivo di sollevamento standard ruotabile di 180° fino a 500 kg

Dispositivi di sollevamento a vuoto dal sistema modulare

VacuMaster Basic

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

VacuMaster Comfort

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando per il comando integrato del dispositivo di sollevamento e del paranco
  • Generatore di vuoto regolato per ridurre il consumo di energia

Dispositivi di sollevamento configurati per carichi particolari e requisiti di settore

VacuMaster Vario

  • Carichi fino a 2000 kg - altri carichi fino a diverse tonnellate su richiesta
  • Per lamiere, piastre metalliche e pale del rotore

VacuMaster Eco

  • Carichi fino a 1000 kg
  • Per pezzi porosi
  • Nessuna fonte di energia esterna

VacuMaster Window

  • Carichi fino a 300 kg
  • Movimentazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro
  • Pezzi girevoli di 90°

VacuMaster Multi

  • Carichi fino a 400 kg
  • Per pannelli di legno grandi e pesanti, ermetici o porosi
  • Pezzi girevoli di 90°

VacuMaster HHVM

  • Carichi fino a 200 kg
  • Movimentazione verticale di pannelli di legno
  • Per il prelievo di pannelli di legno dai magazzini verticali

VacuMaster VHB

  • Carichi fino a 500 kg
  • Per tavolone, assi e travi da 120 mm di larghezza
  • Con forma esile e maniglia di comando sul lato anteriore

VacuMaster Coil

  • Per carichi fino a 1000 kg
  • Per coil e nastri stretti
  • Girevole di 90° ad es. per il deposito su un aspo a mandrino

VacuMaster Light

  • Per carichi fino a 100 kg
  • Per pezzi da piccoli a medi, prevalentemente porosi
  • Dispositivo di sollevamento compatto e leggero

VacuMaster Glass

  • Carichi fino a 600 kg
  • Sollevamento di finestre e lastre on orizzontale o in verticale
  • I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360°