Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Carico (massimo) 750 kg

Punti di forza:

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Grazie alla sua versione standard completa, il VacuMaster Basic è un aiutante indispensabile per molte applicazioni. Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.

Documentazione

Modulo base

Il modulo base è il cuore di ogni VacuMaster. Comprende la generazione di vuoto, un dispositivo di allarme acustico e tutti i dispositivi di misurazione e controllo. A seconda dell'applicazione, si possono scegliere tre diversi moduli base, la cui forma e struttura sono adeguate al meglio ai compiti di movimentazione.

Movimentazione orizzontale

  • Carichi fino a 750 kg

Versione base con generatore di vuoto, dispositivo di allarme acustico, vacuometro e salvamotore. Protezione dei componenti sotto una robusta copertura in lamiera.

Girevole di 90°

  • Carichi fino a 500 kg

Versione base completare di azionamento elettrico per un giro continuato e senza scosse di 90°.

Inversione di 180°

  • Carichi fino a 500 kg

Versione base completare di azionamento elettrico per un’inversione continuato e senza scosse di 180°.

Sistema modulare

Sistema modulare di sollevatore VacuMaster Basic

Elementi di modulare

Valvola a cassetto manuale

Valvola a cassetto manuale

Distribuzione a vuoto dal comando sicuro

VacuMaster Basic con valvola a cassetto manuale per un comando sicuro. Impedisce il rilascio accidentale del carico.

Traversa di carico

Elementi di raccordo

Leggero, resistente e flessibile

Grazie all'utilizzo dell'alluminio e della plastica robusta, le traverse trasversali e le piastre di aspirazione si possono spostare agevolmente e adeguarle rapidamente ai diversi formati.

Serbatoio per vuoto

Traversa di carico

Serbatoio a vuoto integrato

Il grande serbatoio per vuoto impedisce la caduta del carico in caso di mancanza di corrente e accelera l'aspirazione in caso di processi di sollevamento ripetuti.

Piastre di aspirazione

Piastre di aspirazione

La varietà che va sempre bene

Adeguamento ottimale al pezzo e a tutti requisiti come resistenza al calore, compatibilità con i generi alimentari e assenza di impronte. Sospensione a scelta rigida, molleggiata o snodata-molleggiata.

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Maniglia di comando girevole

Impilaggio dei pezzi

La maniglia di comando girevole e innestabile consente di gestire senza problemi differenze di altezza notevoli. La posizione di lavoro è ergonomica in tutte le posizioni.

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.

Piedini di sostegno

Parcheggio sicuro del dispositivo di sollevatomento

Grazie ai piedini di sostegno, il dispositivo di sollevamento può essere riposto dopo il lavoro in modo delicato e sicuro per le ventose, consentendo così anche un utilizzo diverso della gru.

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).

Copriventose impedisce

Manipolazione senza impronte

Il copriventose impedisce la formazione di impronte sui pezzi delicati come le lastre di vetro e i moduli solari.

Separatore dell'acqua

Protezione dalla penetrazione dell'acqua

Il separatore dell’acqua non richiede manutenzione e protegge la generazione di vuoto dalla penetrazione dell'acqua nei processi umidi.