Piastra di aspirazione con tre camere per il vuoto separate

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Coil

Manipolazione di coil e nastri stretti, ad es. deposito su un aspo a mandrino

Applicazione

  • Adatto per lamiere fini e finissime, acciaio e acciaio inox, pellicole metalliche, lamiera bianca e alluminio
  • Massimo spessore nastro 3,0 mm (alluminio) oppure 1,5 mm (acciaio)
  • Giro continuato fino a 90°

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto con camere per il vuoto a regolazione continua (anelli di aspirazione)
  • Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Azionamento elettrico per girare precisamente e continuamente del carico
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Piastra di aspirazione trasparente per il posizionamento semplice

I vostri vantaggi

  • Manipolazione di coil di diverse misure con un solo apparecchio
  • Posizionamento esatto e aspirazione sicura dei rotoli (coil)
  • Presa senza danni, senza morse meccaniche
  • Giro agevole e posa a livello del suolo

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Piastra di aspirazione con tre camere per il vuoto separate

Dati tecnici

TipoCarico max. [kg]Ø pezzo min. [mm]Ø pezzo max. [mm]Numero camere di aspirazione
Coil 500 90°5006001.2003
Coil 750 90°7506001.4003
Coil 1000 90°1.0007501.8003
ModeloØ piastra di aspirazione interno D1 [mm]Ø piastra di aspirazione esterno D2 [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
Coil 500 90°4108501.300660140
Coil 750 90°4101.0501.300660155
Coil 1000 90°4101.2001.300660190

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Coil

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).