Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

Carico (massimo) 750 kg

Punti di forza:

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando per il comando integrato del dispositivo di sollevamento e del paranco
  • Generatore di vuoto regolato per ridurre il consumo di energia

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Il VacuMaster Comfort offre anche un elemento di comando che unisce tutti i controlli del dispositivo e al generatore di vuoto regolamentati per la riduzione del consumo di energia.

Documentazione

Modulo base

Il modulo base è il cuore di ogni VacuMaster. Comprende la generazione di vuoto, un dispositivo di allarme acustico e tutti i dispositivi di misurazione e controllo. A seconda dell'applicazione, si possono scegliere tre diversi moduli base, la cui forma e struttura sono adeguate al meglio ai compiti di movimentazione.

Movimentazione orizzontale

  • Carichi fino a 750 kg

Versione base con generatore di vuoto, dispositivo di allarme acustico, vacuometro e salvamotore. Protezione dei componenti sotto una robusta copertura in lamiera.

Girevole di 90°

  • Carichi fino a 500 kg

Versione base completare di azionamento elettrico per un giro continuato e senza scosse di 90°.

Inversione di 180°

  • Carichi fino a 500 kg

Versione base completare di azionamento elettrico per un’inversione continuato e senza scosse di 180°.

Sistema modulare

Sistema modulare di sollevatore VacuMaster Comfort
Traversa di carico

Elementi di raccordo

Leggero, resistente e flessibile

Grazie all'utilizzo dell'alluminio e della plastica robusta, le traverse trasversali e le piastre di aspirazione si possono spostare agevolmente e adeguarle rapidamente ai diversi formati.

Serbatoio per vuoto

Traversa di carico

Serbatoio a vuoto integrato

Il grande serbatoio per vuoto impedisce la caduta del carico in caso di mancanza di corrente e accelera l'aspirazione in caso di processi di sollevamento ripetuti.

Piastre di aspirazione

Piastre di aspirazione

La varietà che va sempre bene

Adeguamento ottimale al pezzo e a tutti requisiti come resistenza al calore, compatibilità con i generi alimentari e assenza di impronte. Sospensione a scelta rigida, molleggiata o snodata-molleggiata.

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

Maniglia di comando girevole

Impilaggio dei pezzi

La maniglia di comando girevole e innestabile consente di gestire senza problemi differenze di altezza notevoli. La posizione di lavoro è ergonomica in tutte le posizioni.

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.

Piedini di sostegno

Parcheggio sicuro del dispositivo di sollevatomento

Grazie ai piedini di sostegno, il dispositivo di sollevamento può essere riposto dopo il lavoro in modo delicato e sicuro per le ventose, consentendo così anche un utilizzo diverso della gru.

Copriventose impedisce

Manipolazione senza impronte

Il copriventose impedisce la formazione di impronte sui pezzi delicati come le lastre di vetro e i moduli solari.

Separatore dell'acqua

Protezione dalla penetrazione dell'acqua

Il separatore dell’acqua non richiede manutenzione e protegge la generazione di vuoto dalla penetrazione dell'acqua nei processi umidi.