Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Glass 350/300

Movimentazione sicura ed ergonomica del vetro in ambienti esterni

Richiesta prodotto

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto.

Richiedi Prodotto

Applicazione

  • Per la movimentazione sicura di pezzi in vetro in ambienti esterni
  • Viene agganciato a una gru da cantiere e consente il sollevamento agevole di carichi in orizzontale o in verticale
  • Consente di allineare perfettamente gli elementi in vetro e di inserirli nella facciata

I vostri vantaggi

  • Movimentazione delicata, senza danni di pezzi in vetro
  • Comando semplice ed ergonomico
  • Sicurezza elevata attraverso due sistemi ridondanti di circuiti per il vuoto (secondo DIN EN 13155) e dispositivo di allarme integrato in caso di interruzione di corrente
  • Flessibilità elevata grazie al design modulare: adattamento semplice e veloce a pezzi di diversi formati
  • Funzionamento indipendente dalla rete
  • Forma molto piatta per lavorare dietro alle impalcature
  • Consegna in una robusta cassa in legno per il trasporto sicuro del dispositivo

VacuMaster Glass 350/300

  • Sollevamento di carichi fino a 350 kg in orizzontale o 300 kg in verticale
  • I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in diverse posizioni

 

 

VacuMaster Glass 450

  • Sollevamento  di carichi fino a 450 kg in posizione orizzontale e verticale
  • I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in passi di 45°

 

 

VacuMaster Glass 600

  • Sollevamento  di carichi fino a 600 kg in posizione orizzontale e verticale
  • I pezzi possono essere girati di 90°, ruotati a 360° e fissati in passi di 45°