VacuMaster HHVM per il prelievo di pannelli di legno da un magazzino verticale

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM

Manipolazione verticale di pannelli di legno e girare di pezzi dalla posizione orizzontale a destra o a sinistra di 90°

Applicazione

  • Per pezzi molto stretti come pannelli per la cucina o ritagli
  • Prelievo di pannelli di legno da magazzini verticali
  • Carico e scarico di sezionatrici verticali

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto con struttura piatta e maniglia di comando sul lato frontale
  • Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Cuscinetto girevole a funzionamento dolce con perno di innesto pneumatico
  • Eiettore pneumatico per vuoto con portata di aspirazione elevata
  • Dispositivo di risparmio dell’aria per la riduzione del consumo di energia
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di energia
  • Piastre di aspirazione sfalsate con disattivazione opzionale singola o doppia

I vostri vantaggi

  • Aumento della produttività nel sollevamento e nel girare dei pannelli di legno
  • Impiego in spazi stretti grazie all'altezza totale ridotta
  • Consumo di energia ridotto con portata di aspirazione elevata

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Altezza totale del VacuMaster HHVM girevole di 90°

Dati tecnici

TipoCarico max.* [kg]Formato pezzo min. [mm]Formato pezzo max. [mm]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
HHVM 1001001.350 x 4204.100 x 3.0504250
HHVM 1501501.600 x 4204.100 x 3.0506250
HHVM 2002001.950 x 4204.100 x 3.0508250

*Per il giro di pannelli di grandi dimensioni le ventose devono essere posizionate disassate.

TipoTraversa longitudinale L [mm]Altezza totale H1 [mm]Altezza totale H2 [mm]Altezza totale H3 [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
HHVM 1001.90032522027070049
HHVM 1501.90032522027070054
HHVM 2001.90032522027070059

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster HHVM

Tubo flessibile aria compressa

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

  • Diametro esterno: 21 mm
  • Diametro interno: 12 mm

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.