VacuMaster Light per la manipolazione di alloggiamenti metallici

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Light

Manipolazione orizzontale di pezzi da piccoli a medi, in particolare ermetici fino a 100 kg

Applicazione

  • Ad es. piastre metalliche o in plastica, fusti, banconi, parti di mobili o profili
  • Impiego versatile nei processi, come ad es. il montaggio di componenti, l’imballaggio e il caricamento di macchine

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto compatto e leggero
  • Eiettore pneumatico per vuoto con portata di aspirazione elevata
  • Pulsante di comando centrale per il comando del vuoto
  • A scelta una piastra di aspirazione grande o quattro piedi di aspirazione snodabili e a regolazione continua mediante un giunto a cerniera

I vostri vantaggi

  • Lavoro agevole grazie al comando ergonomico e al peso specifico ridotto
  • Regolazione flessibile e rapida delle ventose per la manipolazione di pezzi di diversi formati
  • Installazione e messa in esercizio semplici e veloci

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Reticolo di aspirazione con piedi di aspirazione regolabili (VacuMaster Light 100-4)

Dati tecnici

TipoCarico max.* [kg]Formato pezzo max. [mm]Formato pezzo min. [mm]Lunghezza L
Light 100-1100250 x 2501.500 x 800260
Light 100-4100250 x 2502.000 x 800400
TipoNumero di piastre di aspirazioneØ piastre di aspirazione [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
Light 100-1125027040515
Light 100-4412033040515

Accessoires pour palonnier à ventouses VacuMaster Light

Tubo flessibile aria compressa

Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa

  • Diametro esterno: 21 mm
  • Diametro interno: 12 mm

Tubo a spirale

Tubo a spirale per la compensazione flessibile della lunghezza per conduttura per il vuoto e l'aria compressa