VacuMaster Vario durante il carico e lo scarico di una macchina di taglio laser

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario

Movimentazione orizzontale di pezzi particolarmente pesanti ed ermetici fino a 2.000 kg

Applicazione

  • Carico e scarico di macchine con lamiere e piastre metalliche di grandi formati
  • Soluzioni realizzabili per carichi maggiori, ad es. dispositivi di sollevamento per la manipolazione di pale del rotore pesantissime e lunghe fino a 60 m

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto modulare con elemento di comando ergonomico
  • Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Traversa longitudinale robusta in acciaio
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Grande scelta di piastre di aspirazione

I vostri vantaggi

  • Elevata sicurezza ed ergonomica durante la movimentazione di carichi pesanti
  • Adattamento facile al caso d'applicazione individuale

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

VacuMaster Vario speciale con carico maggiore di 10 t (soluzioni speciali con carico da più 2 t su richiesta)
VacuMaster Vario speciale con carico maggiore di 10 t (soluzioni speciali con carico da più 2 t su richiesta)

Dati tecnici

TipoCarico max.* [kg]Formato pezzo min. [mm]Formato pezzo max. [mm]Numero piastre di aspirazione
Vario 10001.000900 x 5206.000 x 2.0001, 4, 8
Vario 20002.0001.230 x 9006.000 x 2.0002, 4, 8

* Carichi maggiori su richiesta.

TipoLunhezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
Vario 10002.000 - 4.0001.150630 - 935910 - 1.250116 - 252
Vario 20002.000 - 4.0001.150820 - 1.000910 - 1.250231 - 345

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Vario

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.

Piedini di sostegno

Parcheggio sicuro del dispositivo di sollevatomento

Grazie ai piedini di sostegno, il dispositivo di sollevamento può essere riposto dopo il lavoro in modo delicato e sicuro per le ventose, consentendo così anche un utilizzo diverso della gru.

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).