VacuMaster VHB durante il carico di una sezionatrice rifilatrice con assi di legno

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB

Manipolazione orizzontale di pezzi stretti come tavole, assi e travi da 120 mm di larghezza

Applicazione

  • Carico di sezionatrici rifilatrici

Struttura e funzione

  • Dispositivo di sollevamento a vuoto con struttura stretta e maniglia di comando sul lato frontale
  • Valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica con potenza di aspirazione elevata
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Due piastre di aspirazione rettangolari e posizionabili
  • VacuMaster VHB 350/500 con due superfici di aspirazione separate per ciascuna piastra di aspirazione e valvole a sfera automatiche che, in caso di crepe o punti danneggiati sul pezzo chiudono l'alimentazione alla superficie corrispondente, impedendo così la caduta del vuoto

I vostri vantaggi

  • Manipolazione sicura di assi lunghe e tavole
  • Ottima tenuta su legno umido, segato ruvido e fessurato
  • Adattamento veloce delle piastre di aspirazione a diverse lunghezze dei pezzi
  • Funzionamento silenzioso grazie al basso livello sonoro inferiore a 65 dB (A)

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Piastre di aspirazione con due superfici di aspirazione separate e valvole a sfera automatiche da VacuMaster VHB 350/500

Dati tecnici

TipoCarico max. occupazione completa [kg]Carico max. occupazione parziale [kg]Formato pezzo min. [mm]Formato pezzo max. [mm]No. piastra di aspirazione Misura piastra di aspirazione [mm]
VHB 250250-120 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 100
VHB 500500-220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
VHB 350/500500350220 x 1.2001.000 x 6.0002550 x 200
Tipo Traversa longitudinale L [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]
VHB 2503.2105501.220100
VHB 5003.2105501.220145
VHB 350/5003.2105501.220145

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster VHB

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).