VacuMaster Window per rotare e la pallettizzazione delle finestre

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window

Manipolazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro

Applicazione

  • Per finestre con legno sporgente di ante e montanti fino a 45 mm
  • Rotare dei pezzi di 90° (diagonale massima del pezzo durante la rotazione 3.000 mm)

Struttura e funzione

  • Elemento di comando con valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Unità di rotazione manuale fino a 90° verso sinistra o verso destra
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Piastre di aspirazione resistenti all'ozono e ai raggi UV

I vostri vantaggi

  • Movimentazione sicura e senza impronte del vetro
  • Aumento della produttività grazie allo spostamento veloce
  • Rotazione agevole dei pezzi
  • Ridotto modulo base per un migliore controllo della traslazione

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Dati tecnici

TipoCarico max.* [kg]Formato pezzo min. [mm]Formato pezzo max. [mm]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
Window 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
TipoLunhezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]Meccanismo di rotatione
Window 200630 - 93030092039039Manuale, sinistra/destra
Window 300630 - 9306301.09040055Manuale, sinistra/destra

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window

Disinserimento della ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.

Spina CEE

Collegamento elettrico veloce

La spina CEE collega il dispositivo di sollevamento all'alimentazione elettrica e si può scollegare velocemente quando necessario (solo per variante VacuMaster Basic).