VacuMaster Window Comfort per rotare e la pallettizzazione delle finestre

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort

Manipolazione verticale di finestre, lastre di vetro e componenti in vetro

Applicazione
  • Per finestre con legno sporgente di ante e montanti fino a 45 mm
  • Rotare dei pezzi di 90° (diagonale massima del pezzo durante la rotazione 3.000 mm)
Struttura e funzione
  • Elemento di comando con comando integrato di tutte le funzioni
  • Funzione di regolazione dell'aria per la riduzione del consumo di energia
  • Unità di rotazione elettrica per la rotazione motorizzata da un solo lato di 90° (opzionale)

VacuMaster Window Comfort

  • Elemento di comando con valvola a cassetto manuale per l'accensione e lo spegnimento del vuoto
  • Pompa per vuoto elettrica per brevi tempi di evacuazione
  • Unità di rotazione manuale fino a 90° verso sinistra o verso destra
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio per il vuoto per la protezione in caso di caduta di corrente
  • Piastre di aspirazione resistenti all'ozono e ai raggi UV
I vostri vantaggi
  • Movimentazione sicura e senza impronte del vetro
  • Aumento della produttività grazie allo spostamento veloce
  • Rotazione agevole dei pezzi
  • Ridotto modulo base per un migliore controllo della traslazione

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

VacuMaster Window Comfort

Dati tecnici

TipoCarico max.* [kg]Formato pezzo max. [mm]Formato pezzo min. [mm]Numero piastre di aspirazione∅ piastre di aspirazione [mm]
Window Comfort 200200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 200 EL200320 x 6302.000 x 2.0002300
Window Comfort 300300630 x 6302.000 x 2.0004300
Window Comfort 300 EL300630 x 6302.000 x 2.0004300
TipoLunhezza L [mm]Larghezza B [mm]Altezza totale H [mm]Maniglia di comando L1 [mm]Peso specifico [kg]Meccanismo di rotatione
Window Comfort 200630 - 93030092055055Manuell, links/rechts
Window Comfort 200 EL630 - 93063092057071Elektrisch, rechts
Window Comfort 300630 - 9303001.09063059Manuell, links/rechts
Window Comfort 300 EL630 - 9306301.09065076Elektrisch, rechts

Accessori per dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Window Comfort

Disinserimento Della Ventosa

Adattabile a pezzi diversi

Con il disinserimento della ventosa, possono essere escluse singolarmente piastre di aspirazione per la movimentazione di ritagli o di pezzi con cavità.