Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Buongiorno!
Al momento non ci sono prodotti nel carrello.
Puoi ottenere consigli pratici sulle varie funzioni del carrello. Guida carrello
La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.
I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.
I sistemi di presa ad area e i sistema modulari di presa sono dispositivi che possono essere montati direttamente sui robot. I sistemi di presa ad area possono essere impiegati ovunque e utilizzati con un’ampia gamma di robot. I sistemi di presa a vuoto sono modulari e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Sono particolarmente indicati per l’industria di processo e dei degli imballaggi.
Schmalz offre un vasto assortimento di soluzioni per il fissaggio per poter integrare le ventose o i dispositivi di presa speciali in un sistema a vuoto.
I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario. Il vuoto viene generato pneumaticamente (eiettori) o elettricamente (pompe, soffiante). I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema. Gli eiettori sono dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e dei processi. I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l’aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.
Le valvole servono per il comando del vuoto e dell'aria compressa. Le valvole adeguate aumentano sia la sicurezza di processo, sia la redditività del sistema del vuoto.
Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.
I filtri proteggono il generatore di vuoto dalle impurità. Distributori del vuoto, tubi flessibili e connessioni completano il sistema a vuoto e collegano le ventose e il generatore di vuoto.
Con corsi, seminari e addestramenti specifici certificati, relativi alla tecnica del vuoto e all'efficienza, Schmalz trasmette il know-how su misura delle esigenze della vostra azienda.
Troverete le ventose a vuoto più indicate per la vostra applicazione sulla base delle caratteristiche più importanti come il materiale o le dimensioni costruttive.
Questo aiuto alla scelta vi permette di trovare l’eiettore compatto più indicato sulla base dei principali attributi tecnici e delle specifiche della vostra applicazione.
Trovate anche voi il sistema di presa ad area FXP adeguato per la vostra applicazione. Basta selezionare la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola. Questa pinza presa universale dispone di un generatore di vuoto integrato.
Grazie a determinate caratteristiche importanti come la lunghezza, l’elemento di tenuta o il tipo di valvola è possibile trovare facilmente la pinza di presa ad area FMP più indicata per la vostra applicazione. Questa pinza di presa dispone di un attacco per il generatore di vuoto esterno.
Informazioni sui nuovi prodotti
Tecnica per la movimentazione manuale
Dovete depositare e trasportare pezzi delicati? Allora il trasportatore a vassoio è ciò che fa per voi! Qui i pezzi vengono conservati in uno spazio estremamente ridotto.
Se si devono depositare i pezzi delicatamente in un luogo predefinito, gli alloggiamenti a parete sono utilissimi. La lunga durata dei molti alloggiamenti forniti rispecchia la robustezza e gli elevati standard di qualità.
Il carrello di trasporto per pannelli è l'ausilio ideale quando si devono caricare e scaricare seghe orizzontali o verticali. Il carico massimo e il formato massimo dei pannelli vi convinceranno.
Se desiderate bloccare e lavorare piccoli pezzi senza danni, siete proprio nel posto giusto. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
I tavoli da lavoro sono stati sviluppati per il bloccaggio senza danni di pezzi dei materiali più diversi. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
Informazioni sui nuovi prodotti
Sistemi di bloccaggio per centri di lavorazione CNC
La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, piani grigliati e sistemi per piano liscio. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare con estrema precisione e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio dell'ordine. Scegliete dal nostro programma completo di blocchi di aspirazione pregiati e pezzi di ricambio di qualità OEM.
I blocchi di aspirazione per piano grigliato di Schmalz possono essere impiegati in modo semplice e versatile, senza un'installazione complicata. Grazie al fissaggio su misura, consentono il bloccaggio sicuro dei pezzi, anche in caso di grandi forze di lavorazione. Perciò sono ideali per applicazioni a cinque assi complesse senza piastra antiusura.
I sistemi di bloccaggio Schmalz consentono di equipaggiare i centri di lavorazione CNC con piano liscio in modo semplice e veloce. Mediante due circuiti per il vuoto indipendenti, vengono fissati anzitutto i blocchi di aspirazione, quindi il pezzo per il processo di lavorazione. Schmalz offre blocchi di aspirazione con attacco tubo flessibile per piani lisci universali e senza attacco tubo flessibile per piani lisci in alluminio con distribuzione del vuoto integrata.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Innospann ogni centro di lavorazione CNC può essere riequipaggiato, indipendentemente dal costruttore e dal tipo. La modernizzazione consente il riequipaggiamento veloce e flessibile con frequenti cambi di prodotto, per i processi di produzione efficaci a partire dalla grandezza lotto uno. Schmalz offre così un'alternativa economicamente valida all'investimento in una nuova macchina.
I pezzi molto stretti e curvi possono essere fissati in modo semplice e sicuro con il bloccaggio meccanico e le Adapter-Plate di Schmalz. Le superfici di aspirazione strette consentono un posizionamento sicuro dei blocchi di aspirazione lungo il contorno del pezzo. In questo modo il pezzo viene fissato. Il pezzo viene bloccato in modo meccanico e sicuro attraverso i tenditori.
La tecnica di bloccaggio con il vuoto della Schmalz offre una soluzione efficiente per bloccare pezzi in legno massiccio. I sistemi di bloccaggio consentono una lavorazione rapida e sicura dei pezzi su profili con sistemi a 1 e 2 circuiti di vuoto.
La pompa per vuoto Multi-Clamp è stata appositamente concepita per l’impiego con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp. Grazie alla sua costruzione compatta e robusta e alle sue prestazioni, la pompa è particolarmente indicata per un’ampia gamma di applicazioni.
Piastre di aspirazione di ricambio per blocchi di aspirazione in diverse grandezze per diversi sistemi di piani di lavoro della macchina. Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo semplice e veloce sia sopra, che sotto.
La piastra matrix di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Grazie al sistema di bloccaggio con il vuoto è possibile fissare in modo veloce, preciso e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare. In abbinamento a Steel-Plate Innospann viene ancora una volta migliorata la flessibilità. La produttività e i tempi di equipaggiamento vengono ulteriormente ottimizzati soprattutto in caso di sostituzioni frequenti dei pezzi.
Dimensione griglia 12,5 mm e 25 mm
Dimensione griglia 75 mm
Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz garantiscono processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose dotate di speciali guarnizioni di attrito, non sono soggette ad usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Schmalz ha sviluppato il sistema di cambio rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina speciali con ventose avvitate. Il sistema Quick-Change offre tempi di equipaggiamento minimi e flessibilità massima.
Altezza 81,5 mm e 93,5 mm
Altezza 80 mm e 120 mm
I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Con il sistema di bloccaggio Basic Holding Fixture di Schmalz è possibile serrare in modo semplice componenti complessi per la lavorazione CNC e i processi di misurazione. Grazie alla ventosa Cup Balance SSCB Schmalz ha sviluppato sia un sistema di bloccaggio preciso per superfici a forma libera 3D che un sistema di presa per l’equipaggiamento automatizzato e la presa simultanea.
Compatibile con piano liscio o Innospann Steel-Plate
Superficie di presa Ø 22 mm e 60 mm
La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicurezza di processo durante il serraggio dei pezzi sui centri di lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo, bensì di monitorarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi di lavorazione o i trucioli.
Potenze di aspirazione 6, 18, 40 e 63 m³/h
Potenze di aspirazione 40, 63 e 100 m³/h
Informazioni sui nuovi prodotti
Siamo lieti di assisterti nel design della vostre gru.
Le gru girevoli di Schmalz sono molto versatili nell’impiego e possono essere combinate a paranchi a catena, paranchi a fune, bilanciatori a fune o paranchi a catena con dispositivo di sollevamento. Se si monta la gru ad una colonna, l’angolo di orientamento è di 270°. La gru può essere installata in qualsiasi punto dell’ambiente.
Con un peso fino a 1000 kg, per i paranchi vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una estrema facilità di manovra. Se si deve sollevare un carico superiore a 1000 kg, si utilizzano rotaie in acciaio. Tutti i piantoni gru sono già pronti per essere tassellati, non sono necessarie piastre addizionali.
Gru girevole a colonna SK con rotaie gru in alluminio per dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster
Typ | Carico max. [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | HUK** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 2.000 - 6.000 | 3.130 | 500 | 2.600 | 182 | 500 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 2.000 - 6.000 | 3.130 - 3.380 | 500 - 750 | 2.600 | 210 | 600 - 900 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3.000 - 8.000 | 3.380 - 3.635 | 750 - 1.000 | 2.600 | 210 - 290 | 600 - 1.250 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3.000 - 6.000 | 3.385 | 750 | 2.600 | 260 - 290 | 700 - 900 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3.000 - 6.000 | 3.635 | 1.000 | 2.600 | 280 - 347 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 1000 | 3.000 - 6.000 | 3.900 | 1.250 | 2.600 | 333 - 370 | 800 - 1.150 | 750 - 950 | 950 |
*H max = 5.250 mm **HUK max = 4.000 mm
Gru girevole a colonna SK con rotaie gru in alluminio per sollevatori tubo a vuoto Jumbo
Typ | Carico max. [kg] | L* [mm] | H** [mm] | H1 [mm] | HUK** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-20/35 | 20/35 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 | 500 - 800 | 140 | 400 |
SK-JU-35 | 35 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 | 500 - 800 | 140 | 400 |
SK-JU-45 | 45 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 | 500 - 800 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 500 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 500 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 2.000 - 6.000 | 3.525 | 500 | 3.000 | 182 - 210 | 500 - 800 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 2.000 - 6.000 | 3.730 - 3.980 | 500 - 750 | 3.200 | 210 | 500 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 2.000 - 8.000 | 3.980 - 4.235 | 750 | 3.200 | 210 - 290 | 500 - 2.750 | 180 - 300 | 550 - 860 |
SK-JU-300 | 300 | 2.000 - 6.000 | 3.980 | 750 | 3.200 | 260 | 500 - 800 | 250 | 700 - 860 |
*L con braccio senza max. 5.000 mm **H max. 5.250 mm ***HUK max. 4.000 mm
I sollevatori a vuoto di Schmalz consentono di rendere ergonomici i processi di lavoro manuale. I nostri sistemi gru sono il completamento ottimale dei sollevatori a vuoto. Le portate dei sistemi gru sono dimensionate in base ai sollevatori a vuoto.
Schmalz suddivide il suo portafoglio di prodotti in sollevatori tubo a vuoto del tipo Jumbo e in dispositivi di sollevamento a vuoto del tipo VacuMaster. Schmalz offre soluzioni complete per la postazione di lavoro da un unico fornitore, composte da sistema gru e sollevatore a vuoto.