Gru girevoli a colonna con paranco a catena Online

  • Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
  • Gru a bandier a colonna in alluminio con paranco a catena di alta qualità con diverse portate e estensione del braccio

I nostri punti di forza...

  • Sistema modulare flessibile
  • Braccio in alluminio per minimizzare gli sforzi fisici
  • Basamento pronto per l'ancoraggio
  • Interruttore principale integrabile

I vostri vantaggi...

  • Caratteristiche di scorrimento straordinarie grazie alla ridotta massa spostata
  • Elevata velocità di lavoro e precisione di posizionamento
  • Consente di lavorare in modo ergonomico e senza fatica
  • Grande spazio di lavoro grazie ad ampi angoli di rotazione
  • Via di corsa regolabile grazie ai finecorsa variabili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Gru girevoli a colonna con paranco a catena Online

 

CSKS-SCH-125-3000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00361
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 125 kg
Altezza di montaggio: 3130 mm
Lunghezza del braccio: 3000 mm
Dim. piastra di base: 400 mm
Tipo rotaia: SRA 105
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 6.2 kNm
Carico normale: 3.5 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-125-4000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00374
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 125 kg
Altezza di montaggio: 3130 mm
Lunghezza del braccio: 4000 mm
Dim. piastra di base: 400 mm
Tipo rotaia: SRA 105
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 8.4 kNm
Carico normale: 3.6 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
14.05.01.00375
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 125 kg
Altezza di montaggio: 3130 mm
Lunghezza del braccio: 5000 mm
Dim. piastra di base: 400 mm
Tipo rotaia: SRA 105
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 10.8 kNm
Carico normale: 3.7 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-250-3000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00376
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 250 kg
Altezza di montaggio: 3380 mm
Lunghezza del braccio: 3000 mm
Dim. piastra di base: 700 mm
Tipo rotaia: SRA 140
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 11 kNm
Carico normale: 6.6 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-250-4000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00377
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 250 kg
Altezza di montaggio: 3380 mm
Lunghezza del braccio: 4000 mm
Dim. piastra di base: 700 mm
Tipo rotaia: SRA 140
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 14.9 kNm
Carico normale: 6.7 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-250-5000-SRA140-2600-EL
14.05.01.00378
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 250 kg
Altezza di montaggio: 3385 mm
Lunghezza del braccio: 5000 mm
Dim. piastra di base: 860 mm
Tipo rotaia: SRA 140
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 18.8 kNm
Carico normale: 7.9 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-500-3000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00379
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 500 kg
Altezza di montaggio: 3635 mm
Lunghezza del braccio: 3000 mm
Dim. piastra di base: 860 mm
Tipo rotaia: SRA 180
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 20.5 kNm
Carico normale: 11.1 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00380
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 500 kg
Altezza di montaggio: 3635 mm
Lunghezza del braccio: 4000 mm
Dim. piastra di base: 860 mm
Tipo rotaia: SRA 180
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 27.5 kNm
Carico normale: 11.2 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce
CSKS-SCH-500-5000-SRA180-2600-EL
14.05.01.00381
Completa gru a braccio per incl. catena e ancoraggio incl. catena e ancoraggio
con: tirante a catena
Carico massimo: 500 kg
Altezza di montaggio: 3635 mm
Lunghezza del braccio: 5000 mm
Dim. piastra di base: 860 mm
Tipo rotaia: SRA 180
Angolo rotazione: 270 °
Fonte d'energia: Elettrico
Coppia: 34.9 kNm
Carico normale: 11.4 kN
Classificazione: DIN EN13001-1:HC3/S1
Laquage: RAL 7035 grigio luce