Gru girevole a parete

Richiesta prodotto

Siamo lieti di assisterti nel design della vostre gru.

Richiedi prodotto

Le gru girevoli Schmalz sono estremamente versatili nell’utilizzo e possono essere combinate con numerosi dispositivi di sollevamento come paranchi a catena o a fune, bilancieri a fune o sollevatori a vuoto. La gru girevole viene montata su una colonna esistente o a parete e ha un angolo di orientamento è di 180°. Ciò consente di sfruttare al meglio le dimensioni dei capannoni esistenti. Schmalz offre diverse soluzioni per il fissaggio della gru in base alle condizioni locali del cliente. Mensole speciali di nuova concezione per il fissaggio della gru girevole a parete consentono un montaggio facile.

On un peso fino a 1.000 kg, per i paranchi vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una estrema facilità di manovra. Se si deve sollevare un carico superiore a 1.000 kg, si utilizzano rotaie in acciaio. Tutti i piantoni gru sono già pronti per essere tassellati, non sono necessarie piastre addiziona

Struttura e funzione

  • Rotaie gru e cuscinetto girevole in alluminio (braccio come gru girevole a colonna)
  • Montaggio mediante mensola a parete o mensola di serraggio (ad es. a una colonna del padiglione)
  • Da impiegare in combinazione con dispositivi di sollevamento come paranchi a catena e a fune, bilancieri a fune o sollevatori a Vuoto
  • Per carichi fino a 1.000 kg

I vostri vantaggi

  • Utilizzo ideale delle condizioni del capannone esistente
  • Eccellenti proprietà di scorrevolezza grazie alla bassa massa mobile
  • Elevata velocità di lavoro e precisione di posizionamento
  • Le gru girevoli a parete contribuiscono a un lavoro ergonomico e senza fatica
  • Componenti di alta qualità e a bassa usura
  • Design moderno con superficie del profilo anodizzato
Documentazione

Sistema modulare

Illustrata nell'esempio di gru girevoli a colonna

(1) Paranco

(2) Alimentazione elettrica

  • Linea portacavi o linea di alimentazione

(3) Interruttore principale integrabile

(4) Basamento pronto per l’ancoraggio

  • Dimensions de 400 x 400 mm à 950 x 950 mm

(5) Colonna gru in acciaio verniciato

  • Altezza di montaggio max. 5.250 mm
  • Bordo inferiore braccio max. 4.000 mm
  • In alternativa con mensola per montaggio a parete

(6) Cuscinetto girevole in alluminio

  • Angolo di rotazione gru girevole a colonna: 270°
  • Angolo di rotazione gru girevole a parete: 180°
  • Con limite opzionale

(7) Braccio in alluminio

  • Lunghezza da 2.000 mm a 8.000 mm

I sollevatori a vuoto

I sollevatori a vuoto di Schmalz consentono di rendere ergonomici i processi di lavoro manuale. I nostri sistemi gru sono il completamento ottimale dei sollevatori a vuoto. Le portate dei sistemi gru sono dimensionate in base ai sollevatori a vuoto.

Schmalz suddivide il suo portafoglio di prodotti in sollevatori tubo a vuoto del tipo Jumbo e in dispositivi di sollevamento a vuoto del tipo VacuMaster. Schmalz offre soluzioni complete per la postazione di lavoro da un unico fornitore, composte da sistema gru e sollevatore a vuoto.

Sollevatori tubo a vuoto Jumbo

  • Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
  • Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

  • Movimentazione senza danneggiamenti di pezzi
  • I carrelli di trasporto e trasportatori a vassoio facilitano lo stoccaggio poco ingombrante
  • I tavoli da lavoro a depressione ed i banci da lavoro a vuoto per fissaggio di pezzi