Sistemi gru sospese in alluminio

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

I sistemi gru sospese in alluminio Schmalz si distinguono per il perfetto scorrimento. Grazie all’ottimo rapporto peso specifico/ limite di carico, si possono movimentare senza fatica anche pezzi molto pesanti. La distribuzione uniforme del carico su tutte le rotelle portanti impedisce che i carrelli di trasporto si storcano. La costruzione modulare consente di montare un sistema gru individuale su una struttura in acciaio qualsiasi o sulle travature esistenti.

I vostri vantaggi
  • Massima ergonomia sul lavoro grazie allo scorrimento eccezionale e alla ridotta massa spostata
  • Riduzione dei tempi di ciclo grazie all'elevata velocità di lavoro e alla precisione di posizionamento
  • Adeguamento economico alle esigenze individuali e ai carichi
  • Alta affidabilità grazie a componenti di qualità non soggetti a usura
  • Massima sicurezza grazie ai calcoli di resistenza indipendenti di tutti i componenti portanti secondo il metodo FEM
  • Facile montaggio grazie all'intelligente sistema modulare
  • Progettato in conformità ai più avanzati standard tecnici (DIN EN 13001: classe di sollevamento HC2, tipo di dispositivo di sollevamento HD1)
Documentazione

Sistema modulare

I sollevatori a vuoto

I sollevatori a vuoto di Schmalz consentono di rendere ergonomici i processi di lavoro manuale. I nostri sistemi gru sono il completamento ottimale dei sollevatori a vuoto. Le portate dei sistemi gru sono dimensionate in base ai sollevatori a vuoto.

Schmalz suddivide il suo portafoglio di prodotti in sollevatori tubo a vuoto del tipo Jumbo e in dispositivi di sollevamento a vuoto del tipo VacuMaster. Schmalz offre soluzioni complete per la postazione di lavoro da un unico fornitore, composte da sistema gru e sollevatore a vuoto.

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo

Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg

  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
  • Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Movimentazione senza danneggiamenti di pezzi

  • I carrelli di trasporto e trasportatori a vassoio facilitano lo stoccaggio poco ingombrante
  • I tavoli da lavoro a depressione ed i banci da lavoro a vuoto per fissaggio di pezzi