Dispositivo di sollevamento flangiato

Applicazione / Fase di processo

I vostri vantaggi

  • Smodellamento delicato dell'elemento flangiato e movimentazione ergonomica tramite la piastra di aspirazione adattata alla zona flangiata
  • Minor utilizzo di materiale per i fori di fissaggio
  • Non è necessario rifilare i contorni nella forma principale
  • Movimentazione sicura grazie al grande serbatoio per vuoto con valvola antiritorno e cinghie di sicurezza addizionali
  • Esecuzione opzionale con oscillazione a 90° per il posizionamento perpendicolare degli elementi flangiati
  • Funzionamento opzionale a batteria permette l’esercizio indipendente, ad es. con il sollevatore a forche

Richiesta prodotto

Consulenti di sistema esperti la assisteranno nel dimensionamento del sistema di vuoto per i requisiti specifici del suo settore.

Richiedi Prodotto

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
Germania

T: +49 7443 2403-102
F: +49 7443 2403-399
customercenter@schmalz.de

Modulo di contatto

Dati tecnici

Carico 2 t (tenendo in considerazione la forza di smodellamento)
Peso dei componenti fino a 1,3 t
Lunghezza dei componenti fino a 4 m