Sollevatori a vuoto e sistemi gru per il settore della logistica

Soluzioni di movimentazione flessibili per aeroporti, logistica interna e distributiva

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

La logistica è una dei settori in crescita costante a livello mondiale. Le cause per il continuo successo economico della logistica sono da ricercare nella globalizzazione, nel commercio online, ma anche nello sviluppo della logistica aeroportuale dovuto alla crescita del flusso dei passeggeri.

Di conseguenza le sfide per il settore sono varie e complesse e naturalmente interessano la movimentazione. Ingresso o aeroporto, o uscita merce, logistica dei lotti di produzione o centro di distribuzione pacchi: dove le merci devono essere spostate spesso e velocemente, il sollevatore tubo a vuoto Jumbo sgrava gli operatori e garantisce un flusso di materiale efficiente.

Le operazioni di confezionamento e pallettizzazione prevendo la movimentazione di grandi quantità di prodotti. La trasmissione delle forze di sollevamento, rotazione e movimento viene promossa dal sollevatore a vuoto. Grazie al sollevatore tubo a vuoto l’operatore viene sgravato dal peso del pezzo e quindi le operazioni di trasbordo possono essere eseguire in modo ergonomico.

Sollevatori tubo Jumbo per applicazioni standard nella logistica

  • Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg
  • Vasta gamma di sistemi di presa per diversi tipi di pezzi: scatole di cartone, botti, taniche, secchi, sacchi

JumboFlex High-Stack per alti fino

  • Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
  • Una soluzione sicura ed ergonomica per l'impilamento di scatole di cartone e sacchi fino a un'altezza di 255 cm

Jumbo Low-Stack per bassi fino

  • Prelievo ergonomico di pezzi da punti profondi
  • Sollevamento e movimento veloce e frequente di casse, sacchi e pezzi ermetici fino a 180 kg

Sollevatori a vuoto per logistica interna e distributiva

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack per il sollevamento e abbassamento di merci senza sollecitare la schiena
  • Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
  • Per impilare altezze fino a 255 cm
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Low-Stack

  • Jumbo Low-Stack per il prelievo ergonomico di pezzi da contenitori profondi
  • Ideale per il prelievo da contenitori di trasporto profondi
  • Per pezzi fino a 80 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

  • Sollevatore tubo JumboSprint per la movimentazione dinamica di pezzi compatti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 300 kg

Sistemi gru per logistica interna e distributiva

Gru di sospensione in alluminio

  • Installazione in altezza su una struttura a soffitto o a portale
  • Per carichi fino a 1.200 kg

Gru girevoli a parete

  • Montaggio mediante mensola a parete o mensola di serraggio
  • Per carichi fino a 1.000 kg

Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati

Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nella logistica