Sollevatori a vuoto e sistemi gru per il settore della plastica

Spostare le borse e le tavole in modo ergonomico

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

Nell’industria della lavorazione delle materie plastiche vengono utilizzate per la produzione granulati, polveri, stampi, fibre, pellicole o semilavorati.  A seconda delle necessità le materie plastiche devono essere adeguate alle diverse condizioni.  La resistenza alla temperatura, l’elasticità e la resistenza alle sostanze chimiche fanno si che le materie plastiche siano insostituibili per l’industria.  Grazie alla loro versatilità, oggi le materie plastiche possono essere impiegate in quasi tutti i settori.  Le materie plastiche rappresentano una componente importante per quasi tutti i settori industriali e vengono utilizzate come materiale di imballaggio, isolante o materiale per l’industria automobilistica.

Per la movimentazione delle materie plastiche Schmalz offre sollevatori a vuoto. Loro sgrava l’operatore dal peso del pezzo e garantiscono ergonomia ed efficienza durante il caricamento manuale dei macchinari per la lavorazione.


Sollevatori a vuoto per il settore della plastica

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

VacuMaster Basic

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

VacuMaster Comfort

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando per il comando integrato del dispositivo di sollevamento e del paranco
  • Generatore di vuoto regolato per ridurre il consumo di energia

Sistemi gru per il settore della plastica

Gru di sospensione in alluminio

  • Installazione in altezza su una struttura a soffitto o a portale
  • Per carichi fino a 1.200 kg

Gru girevoli a parete

  • Montaggio mediante mensola a parete o mensola di serraggio
  • Per carichi fino a 1.000 kg

Paranchi a catena

  • Paranco a catena robusto al disinserimento a finecorsa
  • Per carichi fino a 2.500 kg
  • Corsa gancio standard 3.000 mm
  • Certificazione CSA per USA e Canada
Processi automatizzati nell’industria della plastica

Schmalz offre componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per il collegamento per processi automatizzati

Tecnologia del vuoto per processi automatizzati nel settore della plastica


Sollevatori a vuoto ergonomici nella pratica

Sollevatore tubo per fogli in plastica

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione di pannelli in plastica

Sapere più
Dispositivo di sollevamento per fogli in plastica

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per ruotare i pannelli in plastica di 90°con il VacuMaster Basic

Sapere più

Altri sollevatori a vuoto in azione

La nostra mediateca vi porta in pochi clic agli esempi di applicazione del vostro settore - facile da usare, informativo e pratico.

Avvia ora altri video