The task of picking up components from press outlet conveyors and loading them into prepared workpiece carriers places high requirements on ergonomics and safety. The workpieces involved are frequently large and heavy components such as roofs, floors or structural parts.

The JumboErgo lets you quickly handle workpieces weighing up to 300 kg with ease. The grippers are equipped with special suction cups for the sheet metal industry that are highly adaptable and capable of absorbing high lateral forces even on oily surfaces. At the same time, the structure of the friction surface prevents any deformation from occurring.

Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione degli tetti

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Automobilistico
Pezzo Parti di carrozzeria
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboErgo
Numero video 167

Il prelievo di componenti dal nastro di scarico delle presse e il relativo caricamento sull’apposito supporto pezzi rappresenta una vera e propria sfida in termini di ergonomia e sicurezza. Spesso di tratta di movimentare pezzi particolarmente grandi e pesanti, come ad es. soffitti, pavimenti o componenti strutturali.

Con JumboFlex Ergo è possibile movimentare facilmente e velocemente pezzi pesanti fino a 300 kg. Le pinze di presa sono dotate di ventose speciali per le lamiere di metallo. Queste ventose sono estremamente flessibili e in grado di resistere alle forze laterali anche quando le superfici sono oleose. La struttura della superficie di attrito impedisce che si verifichino delle deformazioni.