Sacks made from a wide range of materials are handled during the manufacture of tires. In mixing areas in particular, sacks may be made from paper or plastic and can be perforated or sealed.


The tube lifter JumboFlex can be operated with just one hand. As a result, it lets you handle sacks in a simple and ergonomic way. The grippers can be adapted to a huge variety of materials and therefore provides maximum flexibility.

Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione degli sacchi

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Automobilistico
Pezzo Sacchi
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboFlex
Numero video 168

Per la produzione dei pneumatici vengono movimentati sacchi con diversi tipi di materiali. Soprattutto nell’area di miscelazione i sacchi possono essere di carta o di plastica, perforati o chiusi.

Il sollevatore tubo JumboFlex può essere comandato con una mano. In questo modo permette la movimentazione semplice ed ergonomica dei sacchi. La pinza di presa può essere realizzata in diversi tipi di materiali in modo da garantire sempre il massimo della flessibilità.

Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex