Automotive glass has to be handled with particular care in a way that is also ergonomic for the user. Often, a number of different glass panels with different radii have to be sequenced or placed on a processing table, conveyor belt or gluing unit.

 

The tube lifter JumboFlex with ergonomic one-hand operation is ideal for handling glass panels. Special glass suction cups prevent any marks on the workpieces. The JumboFlex lets you rapidly handle up to 300 picks per hour.

Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione dei componenti in vetro per le autovetture

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Automobilistico, Vasetto di vetro
Pezzo Lastre di vetro, Parti di carrozzeria
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboFlex
Numero video 169

La movimentazione dei componenti in vetro per le autovetture deve essere molto delicata e garantire all’operatore il massimo dell'ergonomia. Spesso i vari tipi di cristalli richiedono l’applicazione di sequenze con raggi diversi, nella fattispecie devono essere posizionati su un piano di lavoro, su un nastro trasportatore o su un dispositivo di incollaggio.

Il sollevatore tubo JumboFlex, con comando ergonomico a una mano, semplifica la movimentazione delle superfici in vetro delle autovetture. Ventose speciali impediscono la formazione di impronte sui pezzi. JumboFlex garantisce la movimentazione rapida fino a 300 prelievi l’ora.