Sicurezza - Ergonomia - Produttività

Con Schmalz decidete per ...

Per i sistemi di manipolazione Schmalz la sicurezza ha la priorità massima
Per i sistemi di manipolazione Schmalz la sicurezza ha la priorità massima
Sicurezza senza compromessi

Per lo sviluppo dei nostri sistemi di manipolazione, la sicurezza degli operatori e dei processi ha la massima priorità. Tutti i prodotti Schmalz soddisfano o superano gli standard europei e internazionali di sicurezza vigenti:

  • Costante rispetto dei fattori e delle prescrizioni di sicurezza
  • Lavoro sicuro con sistemi di avvertimento e protezione
  • Concezione del controllo orientata alla minimizzazione da errori di comando
  • Qualità pregiata "Made in Germany" 
  • Assistenza globale
Consiglio del Ministero Federale del Lavoro e degli Affari sociali per l'applicazione della direttiva europea 90/269/CEE

Lavoro ergonomico

Le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico sono le cause più frequenti di assenza dal lavoro. Una ragione è il sollevamento e il trasporto di carichi durante il lavoro. Anche con i carichi più piccoli, spesso per ogni turno vengono movimentate numerose tonnellate. In caso di sollevamento e trasporto frequenti, gli esperti consigliano quindi di impiegare un ausilio di sollevamento già per carichi ridotti.

I sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz sono l’ausilio ideale per carichi leggeri e pesanti. La posizione di lavoro ergonomica protegge la colonna vertebrale e la muscolatura della schiena, minimizzando così il rischio di assenze dal lavoro dovute a malattia.

Comparazione della frequenza di trasbordo tra la manipolazione con sollevatore di tubo a vuoto e quella "manuale"

Elevata produttività

Con i sistemi di movimentazione con il vuoto di Schmalz non si lavora soltanto in modo più ergonomico, ma anche più produttivo:

  • Frequenza elevata di movimentazione
  • Aumento della motivazione dei collaboratori grazie al lavoro poco faticoso
  • Riduzione dei tempi morti e di inattività improduttivi, ad es. durante il carico della macchina
  • Minore quantità di scarti grazie alla manipolazione delicata dei materiali