Sollevatori tubo a vuoto Jumbo

Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg

Cartoni, sacchi, fusti, pannelli di legno e molte altre applicazioni: il sollevatore tubo a vuoto Jumbo mette ordine in modo velocissimo. Grazie al comando intuitivo, potete muovere i carichi in modo veloce, preciso, ergonomico e in qualsiasi posizione. È l'aiutante ideale per il carico delle macchine, per i settori di spedizione e commissionamento e per molti altri compiti di sollevamento.

Documentazione
Guida alla scelta:

Funzione e selezione dei sollevatori a vuoto

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi prodotto

Sollevatori di tubo a vuoto Jumbo

Applicazione

Sollevamento e movimento frequenti di pezzi fino a 300 kg, ad es.:

  • Manipolazione di merci come cartoni, sacchi, fusti, secchi, taniche ecc. nei processi logistici interni all'azienda
  • Carico e scarico di macchine per la lavorazione a CNC

I vostri vantaggi

  • Aumento della produttività grazie ai tempi di movimentazione e carico
  • Presa sicura e senza danni con il vuoto
  • Minimizzazione dei tempi di inattività dovuti a malattia
  • Aumento della motivazione dei collaboratori
  • Manipolazione con un solo operatore

Sollevatori tubo Jumbo – Grande aiuto per i vostri carichi.

Struttura e funzione

Per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo, unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati in base alle esigenze dei clienti. Caratteristica del Jumbo è il suo tubo flessibile che si ritrae e si estende per il sollevamento e l'abbassamento del carico. La grande superficie della ventosa rende possibile una presa sicura del pezzo. Su richiesta Schmalz offre una vasta gamma di accessori e un sistema completo di gru in alluminio a funzionamento dolce.

Panoramica dei prodotti

Tre tipi “forti” per svariati campi d'impiego: JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint si contraddistinguono per la forma e la funzione dei loro elementi di comando e coprono diversi campi di carico e sono progettati per applicazioni specifiche.

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg
  • Comando a una mano per cicli rapidi di spostamento

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg di diverso formato
  • Manopola per manovra sicura
  • Pezzi orientabili di 90° (opzionale)

JumboSprint

  • Pezzi compatti fino a 300 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise

JumboSprint Ex

  • Pezzi compatti fino a 250 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise
  • Impiego in aree soggette a pericolo di esplosione