Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex

Comando a una mano per pezzi fino a 50 kg

Punti di forza:

  • Pezzi fino a 50 kg con cicli particolarmente elevati
  • Comando con una mano per spostamenti molto veloci
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di movimentare fino a 50 kg le merci più leggere in modo ergonomico e con un numero di cicli elevato. La sua impugnatura di comando sta perfettamente nella mano e consente di lavorare a lungo senza stancarsi. Comando centrale a un dito consente di sollevare, abbassare e sganciare il carico in modo intuitivo. La sua dotazione completa rende il JumboFlex un talento universale. Di serie la ventosa può essere sostituita mediante un sistema di sostituzione rapida. I pezzi aspirati lateralmente ritornano automaticamente in posizione orizzontale e si possono rotare continuamente in questa posizione.

Documentazione

Sistema modulare

sollevatore di tubo JumboFlex

L'elemento di comando del JumboFlex 50 per carichi fino a 50 kg si differenzia dall'elemento di comando del JumboFlex per carichi fino a 20 e 35 kg.

Elemento di comando JumboFlex 50

Accessori per sollevatori tubo JumboFlex

Telecomando Radio SRC

Si risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante

Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna (generatore ad induzione integrato) e si attiva premendo un pulsante.

Box silenziatore SBB

Riduzione del livello sonoro

Il box silenziatore SBB riduce il livello sonoro del generatore di vuoto e lo protegge dalla sporcizia esterna. Si monta semplicemente sulla mensola soffiante opzionale.

Filtro Polvere STF

Protezione dalla sporcizia

Il filtro per la polvere STF tiene le particelle di sporco lontane dal generatore di vuoto ed è sempre consigliato per la sua protezione. Si pulisce in modo semplice e veloce.

Salvamotore MSS

Protezione dal sovraccarico termico

Il salvamotore MSS attiva e disattiva la generazione di vuoto e protegge dalla sovratensione. Si può integrare senza cablaggi complessi nella colonna gru Schmalz e si può chiudere opzionalmente.

Termine dei Lavori AB-JU

Riposizionamento sicuro

Al termine dei lavori, il JumboFlex viene riposto in modo sicuro nell'alloggiamento AB-JU per proteggere il tubo di sollevamento e le ventose.

Tubo Flessibile Protettivo SCHU-SCHL

Protezione dall'usura

Il tubo flessibile protettivo previene i danni meccanici sul tubo di sollevamento ed è semplice da pulire.