Sollevatori tubo a vuoto JumboSprint

Per pezzi compatti fino a 300 kg

Punti di forza:

  • Per pezzi compatti fino a 300 kg
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Versione per gli ambienti antideflagranti (JumboSprint EX)

Richiesta prodotto:

Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.

Richiedi Prodotto

Il JumboSprint dispone di un‘impugnatura a staffa continua che ne consente la posa ottimale su carichi compatti, come ad es. sacchi o balle di gomma. Alzando la staffa i carichi vengono sollevati e premendola verso il basso vengono nuovamente abbassati.

Documentazione

Sistema modulare

Sistema modulare di sollevatore di tubo JumboSprint

Accessori per sollevatori tubo JumboSprint

Telecomando radio SRC

Si risparmia fino al 40 % di energia premendo un pulsante

Con il telecomando radio SRC, durante le pause di lavoro si può accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente sull'elemento di comando. Il telecomando radio non richiede alcuna energia esterna (cella solare integrata) e si attiva premendo un pulsante.

Adattatore per cambio rapido SWA

Sostituzione rapidissima della pinza di presa

L'adattatore per cambio rapido SWA consente la sostituzione della ventosa del sollevatore tubo con poche mosse e una reazione flessibile ai pezzi che cambiano.

Unità di rotazione DE

Rotare continua dei pezzi

L'unità di rotazione DE consente di rotare in modo continuo i pezzi aspirati e di deporli in modo precisissimo.

Unità di ventilazione BEL

Sgancio rapidissimo dei pezzi

L'unità di ventilazione BEL serve a staccare con una sola mossa i pezzi ermetici dalla ventosa e a deporli.

Box silenziatore SBB

Riduzione del livello sonoro

Il box silenziatore SBB riduce il livello sonoro del generatore di vuoto a soli 65 dB (A) e lo protegge dalla sporcizia esterna. Si monta semplicemente sulla mensola soffiante opzionale.

Filtro polvere

Protezione dalla sporcizia

Il filtro per la polvere STF tiene le particelle di sporco lontane dal generatore di vuoto ed è sempre consigliato per la sua protezione. Un pressostato differenziale opzionale con spia di segnalazione indica quando il filtro deve essere cambiato.

Prolunga cilindro tubo flessibile SZV

Immersione in recipienti profondi

La prolunga cilindro tubo flessibile SZV consente il carico e lo scarico ergonomico di recipienti come bancali a gabbia.

Salvamotore MSS

Protezione dal sovraccarico termico

Il salvamotore MSS attiva e disattiva la generazione di vuoto e protegge dalla sovratensione. Si può integrare senza cablaggi complessi nella colonna gru Schmalz e si può chiudere opzionalmente.

Tubo flessibile protettivo

Protezione dall'usura

Il tubo flessibile protettivo previene i danni meccanici sul tubo di sollevamento ed è semplice da pulire. La rete di tenuta protegge la ventosa e il tubo di sollevamento nelle pause di lavoro e consente di riporre il sollevatore tubo in poco spazio.