Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg
Cartoni, sacchi, fusti, pannelli di legno e molte altre applicazioni: il sollevatore tubo a vuoto Jumbo mette ordine in modo velocissimo. Grazie al comando intuitivo, potete muovere i carichi in modo veloce, preciso, ergonomico e in qualsiasi posizione. È l'aiutante ideale per il carico delle macchine, per i settori di spedizione e commissionamento e per molti altri compiti di sollevamento.
DocumentazioneFunzione e selezione dei sollevatori a vuoto
Guarda i nostri sollevatori in processi reali
Richiesta prodotto:Siamo lieti di assisterti nel design del sollevatore a vuoto e della relativa gru.
Applicazione
I vostri vantaggi
Sollevatori tubo Jumbo – Grande aiuto per i vostri carichi.
Struttura e funzione
Per il sollevatore tubo a vuoto Jumbo, unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati in base alle esigenze dei clienti. Caratteristica del Jumbo è il suo tubo flessibile che si ritrae e si estende per il sollevamento e l'abbassamento del carico. La grande superficie della ventosa rende possibile una presa sicura del pezzo. Su richiesta Schmalz offre una vasta gamma di accessori e un sistema completo di gru in alluminio a funzionamento dolce.
(1) Unità di sollevanmento
(2) Unità di comando
(3) Ventosa
(4) Tubo flessibile di alimentazione
(5) Generatore di Vuoto con accessori
(6) Gru
Panoramica dei prodotti
JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint come pure JumboFlex High-Stack e Jumbo Low-Stack si contraddistinguono per la forma e la funzione dei loro elementi di comando e coprono diversi campi di carico e sono progettati per applicazioni specifiche.
I NOSTRI SERVIZI: